MAX5322
量产±10V、双通道、12位、串行、电压输出DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单极性或双极性输出电压范围
- 单极性:0至+2 x VREF (单电源或双电源)
- 双极性:-2 x VREF至+2 x VREF (双电源)
- 保证INL ≤ 1 LSB (最大)
- 保证单调:DNL ≤ 1 LSB (最大)
- 10µs的0.5 LSB建立时间
- 2.8µA的低关断电流
- 快速的10MHz SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
- 上电复位时设置DAC输出为0V
- 用于直接光电耦合器接口的施密特触发器输入
- 串行数据输出允许器件采用菊花链结构
- 28引脚SSOP (8mm x 10mm)封装
MAX5322 12位串行接口双数模转换器(DAC)采用±12V至±15V模拟电源电压供电,可提供双极性±5V至±10V输出,或者采用12V至15V模拟电源电压输出单极性的5V至10V电压。
MAX5322具有极佳的线性度,积分非线性度(INL)和微分非线性度(DNL)保证为±1 LSB (最大)。本器件的0.5 LSB建立时间只有10µs,还具有可以将电流消耗降至2.8µA的硬件关断功能。双极性模式的上电输出为中间值电压(0V),单极性模式上电输出电压为0值(0V)。清空输入(/CLR)异步清除DAC寄存器并将输出设置为0V。装载DAC (/LDAC)输入可以对输出进行异步刷新。
本器件拥有一个快速的10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口,工作在3V或5V的逻辑电平上。其它的特性还包括一个用于菊花链结构和回读功能的串行数据输出(DOUT)。MAX5322需要2V至5.25V的外部基准电压,采用28引脚的SSOP封装并工作在扩展温度范围内(-40°C至+85°C)。
应用
- 模拟I/O板
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集系统
- 工业自动化
- 工业过程控制
- 电机控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5322EAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX5322EAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX5312 | 最后购买期限 | ±10V、12位、串行、电压输出DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5322的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论