MAX532
量产双路、串行输入、电压输出、乘法、12位DAC
输出摆幅达±12V,适用于工业应用
- 产品模型
- 12
产品详情
- 两个12位MDAC,内置输出放大器
- 快速、6MHz 3线接口
- 与SPI、QSPI和Microwire兼容
- 输出摆幅:±12V
- 输出电流:±10mA
- 至±1/2LSB的建立时间:2.5µs
- 整个温度范围内确保单调性
- 低积分非线性:±1/2LSB(最大值)
- 低增益温度系数:2ppm/°C
- 采用±12V至±15V电源供电
- 上电复位
- 采用16引脚DIP和宽体SO封装
MAX532是一款带有输出放大器的完整、双通道、串行输入、12位乘法数模转换器(MDAC)。无需用户外部调整便可实现全部额定性能。MAX532的3线式串行接口有效地减少了封装引脚的数量,因此其占用的电路板空间比并行接口器件更少。该接口与SPI™、QSPI™和Microwire™兼容。串行输出DOUT可用于级联两个或多个MAX532并回读写入器件的数据。
该器件的串行接口有效地减少了从逻辑引脚到模拟输出的数字噪声馈通。串行接口还简化了光耦合器隔离或变压器隔离应用。MAX532的额定电源电压为±12V至±15V。所有的逻辑输入均兼容TTL和CMOS。它采用节省空间的16引脚DIP和宽体SO封装。
应用
- 任意波形发生器(AWG)
- 自动测试设备
- 运动控制系统
- 可编程增益放大器
- 伺服控制系统
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX532ACPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX532ACWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX532ACWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX532AEPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX532AEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX532AEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX532BCPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX532BCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX532BCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX532BEPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX532BEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX532BEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX532的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论