MAX5306

量产

低功耗、低干扰、八通道、12位、电压输出DAC,串行接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8通道高集成度的12位DAC,采用16引脚TSSOP (6.4mm x 5mm)封装
  • 极低的突变能量< 2nV/s
  • 极低的总电源电流:
    • 在VREF = VDD = +5.5V时,1.7mA (最大)
  • +2.7V至+5.5V宽范围单电源供电
  • 5µs的快速建立时间
  • 软件选择的关断模式< 1µA
  • 15MHz、兼容SPI, QSPI和MICROWIRE的3线串行接口
  • 上电复位清零
MAX5306
低功耗、低干扰、八通道、12位、电压输出DAC,串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5306的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览