MAX5291
量产带缓冲、快速建立、双通道、12/10/8位、电压输出DAC
带缓冲、快速建立、双通道、12位/10位/8位、电压输出DAC,具有出色的静态精度
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双通道、12/10/8位串行DAC,4mm x 4mm薄型QFN与TSSOP封装
- 12位建立至1/2 LSB只需3µs (最大)
- 积分非线性
- 1 LSB (最大) MAX5290/MAX5291 A级(12位)
- 1 LSB (最大) MAX5292/MAX5293 (10位)
- 1/2 LSB (最大) MAX5294/MAX5295 (8位)
- 保证单调,±1 LSB (最大) DNL
- 两个用户可编程数字I/O端口
- +2.7V至+5.25V的模拟单电源
- +1.8V至AVDD数字电源
- 20MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE与DSP兼容的串行接口
- 无扰动上电输出复位至零点、中点或满刻度
- 单位增益或加载/感应输出缓冲器
MAX5290–MAX5295双通道、12/10/8位、电压输出模数转换器(DAC)具有缓冲输出,12位时的最大建立时间为3µs。这些DAC工作在2.7V至5.25V的模拟电源与分离的1.8V至3.6V数字电源下。20MHz 3线串行接口与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™以及数字信号处理器(DSP)协议兼容。多个器件可以直接访问或菊花链方式共享同一个串行接口。MAX5290–MAX5295提供两个多功能、用户可编程、数字I/O端口。DAC输出具有外部可选的上电状态,可以是零点、中点满刻度。软件可选的FAST与SLOW建立模式,在FAST模式下能减小建立时间,在SLOW模式下可以减小电源电流。
MAX5290/MAX5291是12位DAC,MAX5292/MAX5293是10位DAC,MAX5294/MAX5295是8位DAC。MAX5290/ MAX5292/MAX5294提供单位增益配置的输出缓冲器,而MAX5291/MAX5293/MAX5295提供加载/感应结构的输出缓冲器。MAX5290–MAX5295的工作温度范围是-40°C至+85°C,采用节省空间的4mm x 4mm、16引脚薄型QFN与6.5mm x 5mm、14引脚和16引脚TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 自动调谐
- 数字增益与失调调节
- 高速并行DAC至串行DAC升级
- 工业过程控制
- 微处理器(µP)控制系统
- 运动控制
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 可编程衰减器
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5291BEUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5291BEUE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5291的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论