MAX5290

量产

带缓冲、快速建立、双通道、12/10/8位、电压输出DAC

带缓冲、快速建立、双通道、12位/10位/8位、电压输出DAC,具有出色的静态精度

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道、12/10/8位串行DAC,4mm x 4mm薄型QFN与TSSOP封装
  • 12位建立至1/2 LSB只需3µs (最大)
  • 积分非线性
    • 1 LSB (最大) MAX5290/MAX5291 A级(12位)
    • 1 LSB (最大) MAX5292/MAX5293 (10位)
    • 1/2 LSB (最大) MAX5294/MAX5295 (8位)
  • 保证单调,±1 LSB (最大) DNL
  • 两个用户可编程数字I/O端口
  • +2.7V至+5.25V的模拟单电源
  • +1.8V至AVDD数字电源
  • 20MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE与DSP兼容的串行接口
  • 无扰动上电输出复位至零点、中点或满刻度
  • 单位增益或加载/感应输出缓冲器
MAX5290
带缓冲、快速建立、双通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5290、MAX5291、MAX5292、MAX5293、MAX5294、MAX5295:功能原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 6
MAX5590 量产 带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5591 量产 带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5592 量产 带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5593 量产 带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5594 量产 带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5595 量产 带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览