MAX527
量产带有校准的、四路、电压输出、12位DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 基准输入范围包括地电压(C、D级)
- 全12位性能,无需调整
- 1 LSB总不可调整误差(MAX526)
- 缓冲电压输出
- 快速输出建立时间
- MAX526为3µs
- MAX527为5µs
- 双缓冲数字输入
- 微处理器和TTL/CMOS兼容
- ±5V电源供电(MAX527)
MAX526/MAX527包含四个12位、电压输出数模转换器(DAC)。片内包含精密输出缓冲放大器以提供电压输出。MAX527采用±5V电源供电,而MAX526采用-5V和+12V至+15V电源供电。失调、增益和线性度均经过工厂校准,以提供MAX526的1LSB总不可调整误差(TUE)。
这些器件具有双缓冲接口逻辑,包括一个12位输入寄存器和一个12位DAC寄存器。DAC寄存器中的数据用于设置DAC输出电压。MAX526/MAX527具有8位宽的数据总线。使用两次写操作将数据加载到输入寄存器中,包括一次8位LSB写入负载,一次4位MSB写入负载。异步负载DAC(低电平有效LDAC)输入将数据从输入寄存器传输到DAC寄存器。所有的逻辑输入均兼容TTL和CMOS。
MAX526/MAX527采用24引脚、300 mil塑料DIP、陶瓷SB和宽体SO封装。
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试设备
- 数字增益与失调调节
- 工业过程控制
- 元件数最少的模拟系统
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX527CCNG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX527DCNG+ | 24-PDIP-300_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX527CCNG+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX527的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论