MAX5251

量产

+3V、四路、10位、电压输出DAC,串行接口

+3V DAC,可配置输出,提供灵活的输出摆幅设置

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个具有可配置输出放大器的10位DAC
  • +3.0V至+3.6V单电源供电
  • 低电源电流:正常工作模式下为0.8mA
    关断模式下为3µA
  • 采用20引脚SSOP封装
  • 上电复位可将所有寄存器和DAC清零
  • 与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容
  • 通过3线串行接口同时或独立控制DAC
  • 用户可编程数字输出
  • 用于直接光耦合器接口的施密特触发器数字输入
  • 提供12位升级版本:MAX5253
MAX5251
+3V、四路、10位、电压输出DAC,串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX5250 量产 低功耗、四路、10位、电压输出DAC,串行接口
MAX5253 量产 +3V、四路、12位、电压输出DAC,串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5251的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览