MAX5231
量产3V/5V、12位、串行电压输出、双路DAC,内置电压基准
- 产品模型
- 2
产品详情
- 内置10ppm/°C精密的带隙基准电压
- 2.465V (MAX5231)
- 1.234V (MAX5230)
- 单电源工作
- 5V (MAX5231)
- 3V (MAX5230)
- 低电源电流
- 470µA (MAX5231)
- 420µA (MAX5230)
- 13.5MHz、SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口
- 引脚可编程的上电复位状态至0或中间值电压输出
- 可编程关断模式,提供可选的1kΩ或200kΩ输出负载
- 关断或复位之前记忆输出状态
- 缓冲器输出驱动5kΩ || 100pF负载
- 节省空间的16引脚QSOP封装
MAX5230/MAX5231是低功耗、双路12位电压输出的数模转换(DAC),具有内部10ppm/°C精密的带隙基准电压和精确的输出放大器。MAX5231为5V单电源工作,带2.5V内部基准,具有4.095V满量程输出范围。MAX5230为3V单电源工作,带1.25V内部参考,具有2.0475V满量程输出范围。MAX5231消耗仅470µA的电源电流,MAX5230消耗仅420µA的电源电流。两款芯片均具有低功耗(2µA)软件和硬件使能的关断模式。
MAX5230/MAX5231具有13.5MHz、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行接口。附加的数据输出(DOUT)允许菊花链接和数据回读。每个DAC都具有双缓冲器的数字输入。MAX5230/MAX5231提供软件可选的两种关断输出阻抗:1kΩ或200kΩ。上电复位特性设定DAC输出为地电位或者DAC编码中间值。
MAX5230/MAX5231满足扩展温度范围(-40°C至+85°C),提供16引脚QSOP封装。
应用
- µP控制系统
- 自动测试设备(ATE)
- 数字增益与失调调节
- 工业过程控制
- 运动控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5231AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5231BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5231的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论