MAX5230

量产

3V/5V、12位、串行电压输出、双路DAC,内置电压基准

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置10ppm/°C精密的带隙基准电压
    • 2.465V (MAX5231)
    • 1.234V (MAX5230)
  • 单电源工作
    • 5V (MAX5231)
    • 3V (MAX5230)
  • 低电源电流
    • 470µA (MAX5231)
    • 420µA (MAX5230)
  • 13.5MHz、SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口
  • 引脚可编程的上电复位状态至0或中间值电压输出
  • 可编程关断模式,提供可选的1kΩ或200kΩ输出负载
  • 关断或复位之前记忆输出状态
  • 缓冲器输出驱动5kΩ || 100pF负载
  • 节省空间的16引脚QSOP封装
MAX5230
3V/5V、12位、串行电压输出、双路DAC,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5230的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览