MAX5206
量产低成本、电压输出、16位DAC,µMAX封装
业内尺寸最小、带缓冲器的电压输出16位DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 保证16位单调性
- 10引脚5mm x 3mm µMAX封装
- 满摆幅输出放大器
- 单电源工作
- +5V (MAX5204/MAX5205)
- +3V, +3.3V (MAX5206/MAX5207)
- 低功耗:0.5mA
- 关断电流降低至1µA
- 兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的3线串行接口
- 上电复位设定输出为
- 中值(MAX5204/MAX5206)
- 零值(MAX5205/MAX5207)
MAX5204-MAX5207是串行输入、电压输出的16位数模转换器(DAC),在整个工作温度范围内,提供16位单调性输出,且无须任何调整。MAX5204/MAX5205为+5V单电源工作,使用外部基准电压范围:+4V至VDD。MAX5206/MAX5207为+3V或+3.3V单电源工作,使用外部基准电压范围:+2V至VDD。MAX5204-MAX5207 DAC输出电压典型范围为0至VDD。
MAX5204-MAX5207具有硬件复位输入(/CLR)特性,当拉低时,输出代码清零至0000H (MAX5205/MAX5207),或者输出置为中值代码8000H (MAX5204/MAX5206)。兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™的3总线串行接口。所有芯片都低功耗关断模式,该模式下电源电流降低至1µA。MAX5204-MAX5207提供节省空间的10引脚µMAX®封装,保证工作在扩展温度级范围(-40°C至+105°C)。若需内置基准型号,请参考MAX5200-MAX5203数据资料。
应用
- 高分辨率失调调节
- 工业过程控制
- 低成本VCO/VCXO频率控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5206ACUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5206ACUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5206BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5206BEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX5206ACUB+ | 量产 | |
MAX5206BEUB+ | 量产 | |
MAX5206BEUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论