MAX5141

量产

+3V/+5V、串行输入、电压输出、14位DAC

超小尺寸14位DAC,采用µMAX封装,提供低功耗解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小型(3mm x 5mm) 8引脚µMAX封装
  • 电源电流低至120µA
  • 快速建立时间:1µs
  • 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • VREF 范围扩展至 VDD
  • +5V (MAX5141/MAX5142)或+3V (MAX5143/MAX5144)单电源供电
  • 全14位性能,无需调整
  • 无缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
  • 上电复位电路可将DAC输出清除为代码0 (MAX5141/MAX5143)或代码8192 (MAX5142/MAX5144)
  • 用于直接光耦合器接口的施密特触发器输入
  • 异步低电平有效CLR
MAX5141
+3V/+5V、串行输入、电压输出、14位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 5
MAX5441 量产 +3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
MAX5442 量产 +3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
MAX5443 量产 +3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
MAX5444 量产 +3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
MAX544 量产 +5V、串行输入、电压输出、14位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5141的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览