MAX5136
量产引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC
业内最小的16位DAC,可通过引脚设置上电默认状态为零或中间值
- 产品模型
- 4
产品详情
- 16/12位分辨率,采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装或16引脚TSSOP封装
- 上电或复位时硬件可选的DAC输出至零/中间刻度
- 双缓冲的输入寄存器
- /LDAC异步更新DAC同时输出
- /READY便于实现菊花链接
- 高性能10ppm/°C内部基准
- 整个工作条件下确保单调性
- +2.7V至+5.25V宽电源电压范围
- 具有缓冲的满摆幅输出工作
- 低增益误差(小于±0.5%FS)和低失调电压(小于±10mV)
- 30MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串口
- 带滞回的CMOS兼容输入
- 低功耗(ISHDN = 2µA最大值)
MAX5134–MAX5137是具有引脚兼容和软件兼容的16位DAC和12位DAC系列产品。MAX5134/MAX5135为低功耗、4路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。MAX5136/MAX5137为低功耗、2路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。这些器件采用一个精密的内部基准或精密的外部基准来实现满摆幅工作。MAX5134–MAX5137采用+2.7V至+5.25V的宽电源电压范围,可适应多数低功率和低电压应用。 这些器件采用3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容的串口,以便节省电路板空间并降低光隔离和变压器隔离应用中的复杂性。数字接口的硬件双缓冲和软件/LDAC可提供同时输出更新。串口具有/READY输出,便于实现多个MAX5134–MAX5137器件以及/或和其它兼容器件的菊花链接。MAX5134–MAX5137包括一个硬件输入,用于在上电或复位时将DAC输出复位至零或中间刻度,为在上电过程中需要关断的应用(如驱动阀门或其它传感器)提供额外的安全性能。DAC的高线性度使得这些器件理想用于精密控制和仪表应用。MAX5134–MAX5137采用超小型(4mm x 4mm)、24引脚TQFN封装或16引脚TSSOP封装。两种类型的封装均可工作在-40°C 至+105°C扩展级工业级温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 通信系统
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5136AGTG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX5136AGTG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX5136AGUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX5136AGUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5136的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论