MAX5123

量产

+5V/+3V、12位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准

业内首款10ppm/°C、内置基准、12位DAC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电源供电
    • +5V (MAX5122)
    • +3V (MAX5123)
  • 内置10ppm/°C(最大值)精密带隙基准电压源
    • +2.5V (MAX5122)
    • +1.25V (MAX5123)
  • SPI/QSPI/Microwire兼容型3线串行接口
  • 引脚可编程关断模式和上电复位(0或中间电平输出电压)
  • 缓冲输出能够驱动5kΩ ||100pF或4-20mA负载
  • 节省空间的16引脚QSOP封装
  • 提供引脚兼容的13位升级产品(MAX5132/MAX5133)
  • 提供引脚兼容的14位升级产品(MAX5171/MAX5173)
MAX5123
+5V/+3V、12位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
MAX5122、MAX5123:功能原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 4
MAX5132 量产 +5V/+3V、13位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
MAX5120 量产 +3V/+5V、12位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
MAX5352 量产 低功耗、12位、电压输出DAC,串行接口
MAX5353 量产 低功耗、12位、电压输出DAC,串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5123的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览