MAX502
量产电压输出、12位乘法DAC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 12位电压输出DAC
- ±10V和5mA输出驱动
- 整个温度范围内保证单调性
- 四个范围调整电阻
- 8 + 4 (MAX501)和12位(MAX502)接口
- 24引脚DIP和宽体SO封装
MAX501/MAX502是带输出放大器的12位、4象限、电压输出、乘法数模转换器(DAC)。在晶圆级接受激光调整的薄膜电阻可在整个工作温度范围内保持精度。
MAX501/MAX502具有缓冲锁存器,可与微处理器轻松接口。数据以右对齐8 + 4位格式(MAX501)或通过12位宽数据路径(MAX502)传输到输入寄存器。在MAX501中,低电平有效LDAC信号将数据从输入寄存器传输到DAC寄存器。在MAX502中,输入寄存器由标准低电平有效CHIP SELECT(低电平有效CS)和低电平有效WRITE(低电平有效WR)信号控制。对于独立工作,低电平有效CS和低电平有效WR输入接地,使所有锁存器变成透明状态。所有逻辑输入均为电平触发,并与TTL和+5V CMOS逻辑电平兼容。内部补偿的低输入失调电压输出放大器可提供+10V至-10V的输出电压,同时源电流和吸电流高达5mA。
应用
- 自动测试设备
- 数字衰减器
- 数字至4mA-20mA转换器
- 可编程电源
- 可编程增益放大器
- 伺服控制系统
参考资料
数据手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX502ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX502ACWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX502ACWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX502AENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX502AEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX502AEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX502BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX502BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX502BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX502BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX502的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论