MAX4350

量产

超小型、低成本、210MHz、双电源运算放大器,带有满摆幅输出

可理想用于标清和高清视频产品

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超小型5引脚SC70、5引脚SOT23和8引脚SOT23封装
  • 低成本
  • 高速
    • -3dB带宽为210MHz
    • 0.1dB增益平坦度:55MHz
    • 压摆率:485V/µs
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围扩展至VEE
  • 低差分增益/相位:0.02%/0.08°
  • 低失真(5MHz时)
    • -65dBc SFDR
    • 总谐波失真:-63dB
MAX4350
超小型、低成本、210MHz、双电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4350、MAX4351:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
视频运算放大器(运算放大器) 10
MAX4450 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4451 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4012 量产 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出
MAX4016 量产 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出
MAX4018 量产 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出
MAX4020 量产 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出
MAX4212 量产 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端
MAX4216 量产 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端
MAX4218 量产 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端
MAX4220 量产 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4350的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览