MAX4216
量产微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高速:
- -3dB带宽:300MHz (MAX4212/MAX4213)
- -3dB带宽:200MHz (MAX4216/MAX4218/MAX4220)
- 0.1dB增益平坦度:50MHz (MAX4212/MAX4213)
- 压摆率:600V/µs
- 3.3V/5.0V单电源供电
- 轨到轨输出
- 输入共模范围扩展至VEE以上
- 低差分增益/相位:0.02%/0.02°
- 低失真(5MHz时):
- -78dBc SFDR
- 总谐波失真:-75dB
- 高输出驱动电流:±100mA
- 400µA关断能力(MAX4213/MAX4218)
- 关断状态下具有高输出阻抗(MAX4213/MAX4218)
- 节省空间的SOT23、µMAX或QSOP封装
MAX4212/MAX4213单通道、MAX4216双通道、MAX4218三通道和MAX4220四通道运算放大器是单位增益稳定的器件,兼具高速性能和轨到轨输出。MAX4213/MAX4218具有禁用功能,可将电源电流降至400µA,并将输出置于高阻抗状态。这些器件采用3.3V至10V单电源或±1.65V至±5V双电源供电。共模输入电压范围扩展至负电源轨以上(单电源应用中的地电压)。
这些器件仅需要5.5mA的静态电源电流,同时实现300MHz的-3dB带宽和600V/µs的压摆率。对于反相或同相输入,输入电压噪声仅为10nV√Hz,输入电流噪声仅为1.3pA√Hz。这些器件是需要宽带宽的低功耗/低电压系统(例如视频、通信和仪器仪表)的出色解决方案。此外,当禁用时,它们具有高输出阻抗,因此非常适合用于多路复用应用。
MAX4212采用微型5引脚SOT23封装,而MAX4213/MAX4216采用8引脚µMAX®和SO封装。MAX4218/MAX4220采用节省空间的16引脚QSOP和14引脚SO封装。
应用
- 模数转换器接口
- 电池供电仪表
- CCD成像系统
- 视频线驱动器
- 视频路由与切换系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4216ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4216ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4216EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4216EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4216的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论