Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX4209

量产

超低失调/漂移、高精度仪表放大器,提供REF缓冲器

采用自动归零技术的仪表放大器,失调低至20µV (最大值)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低输入失调电压
    • +25°C时,±20µV (最大值)
  • ±0.25% (最大值)增益误差
  • 低失调电压漂移:0.2µV/°C
  • 1pA CMOS输入偏置电流
  • 具有满摆幅输出,实现真正的地电位检测
  • 带缓冲的REF输入,用于高精度产品,可处理双极性信号
  • 2.85V至5.5V单电源供电(或±1.425V至±2.75V双电源供电)
  • 750µA电源电流
  • 关断模式下消耗1.4µA
  • 750kHz增益带宽积
  • 工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 纤小的8引脚µMAX封装
MAX4209
超低失调/漂移、高精度仪表放大器,提供REF缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX4208EVKIT

MAX4208评估板

特性和优点

  • 单电源或双电源供电
    • 2.85V至5.5V单电源供电
    • ±1.425V至±2.75V双电源供电
  • 可调电压增益配置为148V/V
  • 满摆幅输出
  • 可配置基准电压:外部或内部缓冲
  • 可选择电流检测模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4208评估板(EV kit)简化了对µMAX®封装的超低失调/漂移、可调增益、精密仪表放大器MAX4208的性能评估。MAX4208具有高阻抗差分输入,适用于小信号输入(±100mV最大值),并提供满摆幅输出。MAX4208评估板将增益配置为148V/V。该评估板采用2.85V至5.5V单电源或±1.425V至±2.75V双电源供电。

MAX4208评估板还可用于评估MAX4209固定增益放大器。MAX4208 IC的温度范围为-40°C至+125°C。

可单独提供MAX4209评估板,用于评估100V/V固定增益放大器MAX4209,无需外部增益设置电阻。

注意:评估具备内部增益设置电阻的MAX4209 IC时,请定购MAX4209EVKIT+或在定购MAX4208EVKIT+时申请MAX4209 IC的免费样品。有关IC的定购信息,请参考完整数据资料中的Part Selection Table

应用

  • 汽车变送器应用
  • 电池供电医疗设备
  • 差分电压放大
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 精密低端电流检测
  • 应变仪放大器

MAX4209EVKIT

MAX4209评估板

特性和优点

  • 单电源或双电源供电
    • 2.85V至5.5V单电源供电
    • ±1.425V至±2.75V双电源供电
  • 100V/V固定电压增益
  • 满摆幅输出
  • 可设置基准电压:通过外部电阻或采用内部缓冲基准
  • 可选择电流检测模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4209评估板(EV kit)简化了采用µMAX®封装的超低失调/漂移、固定增益、高精度仪表放大器MAX4208的评估。MAX4209具有高阻差分输入,优化用于小信号(±100mV最大值)输入,并提供满摆幅输出。MAX4209评估电路使用固定增益为100V/V的MAX4209。评估板工作在2.85V至5.5V单电源或±1.425V至±2.75V双电源。

MAX4209评估板还可用于评估固定增益为10V/V以及1000V/V版本的MAX4209放大器,也能评估MAX4208可调增益放大器。MAX4209 IC的工作温度范围为-40°C至+125°C。

可单独提供MAX4208评估板,用于评估由外部电阻设置增益的可变增益放大器MAX4208。

注:评估由外部调节增益的MAX4208 IC时,需要定购MAX4208EVKIT+,或定购MAX4209EVKIT+时申请一片MAX4208AUA+ IC免费样品。有关MAX4209 IC不同固定增益IC的定购信息,请参考完整的数据资料中的Part Selection Table

应用

  • 汽车变送器应用
  • 电池供电医疗设备
  • 差分电压放大
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 精密低端电流检测
  • 应变仪放大器

MAX4208EVKIT
MAX4208评估板
MAX4209EVKIT
MAX4209评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览