MAX4208
量产超低失调/漂移、高精度仪表放大器,提供REF缓冲器
采用自动归零技术的仪表放大器,失调低至20µV (最大值)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低输入失调电压
- +25°C时,±20µV (最大值)
- ±0.25% (最大值)增益误差
- 低失调电压漂移:0.2µV/°C
- 1pA CMOS输入偏置电流
- 具有满摆幅输出,实现真正的地电位检测
- 带缓冲的REF输入,用于高精度产品,可处理双极性信号
- 2.85V至5.5V单电源供电(或±1.425V至±2.75V双电源供电)
- 750µA电源电流
- 关断模式下消耗1.4µA
- 750kHz增益带宽积
- 工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围
- 纤小的8引脚µMAX封装
MAX4208/MAX4209超低失调/漂移仪表放大器具有高精度、低功耗、满摆幅输出、高增益带宽积等特性,并具有带缓冲的REFIN/MODE输入,采用极小的µMAX®封装。该系列器件采用频谱扩展和自稳零技术,可以连续测量并校准输入失调,消除时间漂移、温度漂移、1/f噪声的影响。利用这种技术可以获得低于20µV的失调电压,提供地电位检测和超低CMOS输入偏置电流,并可获得高共模抑制比。
MAX4208/MAX4209提供高阻输入,优化用于小信号差分信号(±100mV)。所有器件具有750kHz的增益带宽积。
MAX4208的增益可通过两个外部电阻调节,或将FB连接至OUT配置为单位增益。MAX4209提供精度为±0.03% (典型值)的100V/V固定增益。这两款器件都带有基准输入(REF),用于建立输出偏置,允许在单电源供电时处理双极性信号。在这两款器件中,REFIN/MODE是高精度单位增益缓冲器输入,用于设置建立输出偏置的REF电压。内部REF缓冲器可通过简单的电阻分压器设置基准或使用ADC基准,没有任何负载误差。
MAX4208/MAX4209采用2.85V至5.5V单电源供电,仅消耗750µA静态电流(内部缓冲器关断),关断模式下仅消耗1.4µA。REF接地、REFIN/MODE接VSS时,这些放大器还可采用±2.5V双电源供电,MAX4208/MAX4209提供节省空间的8引脚µMAX封装,工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 电池供电医疗设备
- 差分电压放大
- 工业过程控制
- 笔记本电脑
- 精密低端电流检测
- 应变仪放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 7
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4208AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4208AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4208的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论