MAX41462
MAX41462
量产带I2C接口的300MHz–960MHz ASK发射器
针对远距离提供高输出功率,电流消耗低,完全可编程,实施成本低
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 实施成本低
- 比特流至RF单线操作
- 低物料成本(BOM)
- 使用单个低成本16MHz晶体
- 小型3mm x 3mm μMAX-10封装
- 扩大范围、提高数据速率和安全性
- PA输出功率高达+16dBm
- 快速频率切换实现FHSS/DSSS
- 快速导通振荡器:启动时间:< 250μs
- NRZ数据速率高达200kbps
- 低电源电流有助于延长电池使用时间
- < 8mA(ASK,曼彻斯特编码)
- 可选待机和关断模式
- 在< 20nA(典型值)电流时自动关断
- 易于使用
- 引脚可选300MHz–928MHz频率
- 提供引脚兼容的ASK和FSK版本
- +1.8V至+3.6V单电源供电
- 完全可通过400kHz/1MHz I2C接口编程
MAX41461/MAX41462是一款UHF sub-GHz ISM/SRD发射器,可用于在286MHz至960MHz频率范围内传输开关键控(OOK)或幅移键控(ASK)数据。它集成了一个小数锁相环(PLL),因此可以使用单个低成本晶体来生成全球常用的sub-GHz频率。PLL的快速响应时间支持使用跳频扩频协议以扩大范围和提高安全性。该芯片还具有可通过引脚选择频率的预设模式,因此外部微控制器接口只需要一条线。所需的频率相关元件只有外部天线匹配网络。或者,可以将该器件置于可编程模式并使用I2C接口进行编程。MAX41461/MAX41462采用基于晶体的架构,相比基于SAW的发射器,调制深度更大,频率稳定时间更快,发射频率容差更高,且温度依赖性更低,避免了许多常见的问题。还提供了一个800kHz的时钟输出信号。
MAX41461/MAX41462为50Ω负载提供高达+13dBm的输出功率,同时电流功耗< 8mA(曼彻斯特编码)。可以对输出负载进行调整以将功率增加到高达+16dBm,并且可以在850MHz以上的频率下使能PA升压模式以补偿损耗。在I2C模式下,也可以使用可编程寄存器设置来控制PA输出功率。
MAX41461/MAX41462还采用+1.8V至+3.6V单电源供电。该器件具有延长电池使用时间的自动关断功能,以及通过数据活动检测快速唤醒振荡器的功能。
MAX41461/MAX41462采用10引脚μMAX封装,额定温度范围扩展为-40°C至+105°C。MAX41461/MAX41462的HBM ESD额定值为2.5kV。
应用
- 自动抄表(AMR)
- 楼宇自动化和安保
- 车库开门器(GDO)
- 物联网(IoT)
- 无线遥控玩具
- 遥控和无源无钥匙进入(RKE/PKE)
- 胎压监测系统(TPMS)
- 无线传感器和报警器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX41462GUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX41462GUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41462的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论