MAX41460
MAX41460
推荐用于新设计300MHz–960MHz ASK和(G)FSK发送器,带SPI接口
支持长距离的高输出功率、低耗流 —— 完全可编程,低实施成本
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低实施成本
- 比特至RF单线操作
- 低材料清单(BoM)成本
- 使用单个、低成本、16MHz晶振
- 小尺寸、3mm x 3mm µMAX-10封装
- 提高发送距离、数据率和安全性
- 高达+16dBm PA输出功率
- 快速频率开关,支持FHSS/DSSS
- 快速启动振荡器:启动时间小于250μs
- 高达200kbps NRZ数据率
- 低耗流有效延长电池寿命
- 小于8mA,ASK曼彻斯特编码时
- 小于12mA,(G)FSK或2GFSK@ 315MHz时
- 可选待机和关断模式
- 自动关断电流小于20nA (典型值)
- 使用简单
- +1.8V至+3.6V单电源工作
- 通过SPI接口完全可编程
- 还提供400kHz/1MHz I2C版本
MAX41460为UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送开关键控(OOK)、幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)和高斯(G)FSK (或2GFSK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。器件集成小数分频锁相环(PLL),所以可利用单个低成本晶振产生全球常用的sub-GHz频率。PLL的快速响应时间支持跳频、扩频协议,能够提高发送距离和安全性。唯一需要的频率相关元件是外部天线匹配网络。
MAX41460基于晶体振荡器的架构可以提供更高的调制深度、更快的频率建立、更高的发送频率容限,以及降低温度相关性。
MAX41460在50Ω负载时提供高达+13dBm输出功率,耗流小于8mA (ASK,曼彻斯特编码)以及12mA ((G)FSK发送 @ 315MHz)。可通过调节将输出负载功率增大到+16dBm,并且在850MHz以上频率可使能PA boost模式,以补偿损耗。PA输出功率也可通过可编程电阻设置进行控制。
MAX41460采用+1.8V至+3.6V单电源工作。器件具有自动关断功能,有效延长电池寿命;检测到数据活动时,具有快速振荡器唤醒。可编程串口使得MAX41460能够兼容几乎任意微控制器或跳码发生器。
MAX41460采用10引脚µMAX封装,工作在-40°C至+105°C扩展级温度范围。MAX41460的ESD等级为2.5kV HBM。
应用
- 自动抄表(AMR)
- 楼宇自动化和安保
- 车库开门器(GDO)
- null
- 无线遥控玩具
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 胎压监测系统(TPMS)
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX41460GUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX41460GUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41460的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论