MAX3942
最后购买期限10Gbps调制器驱动器
10Gbps调制器驱动器,采用节省空间的4mm x 4mm TQFN封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 边沿速率23ps
- 单端调制电压可达3VP-P
- 差分调制电压可达6VP-P
- 可选择的数据提取锁存
- 速率高达10.7Gbps
- 50Ω的片内输入和输出终端匹配电阻
- 脉宽调节
- 使能和极性控制
- ESD保护
MAX3942专为驱动数据速率达10.7Gbps的高速光学调制器而设计。此器件具有调制电路的功能,并带有由外部直流电压设定的集成控制运放。
内部采用高带宽、全差分信号通道,以尽可能减小抖动累加。当时钟信号就绪后,可以选择集成的数据提取功能,以消除输入信号抖动。
MAX3942接收差分CML信号(以地为参考),具有片内50Ω的信号线终端匹配电阻。输出具有后端匹配的50Ω终端电阻,并且能够以23ps (20%至80%典型值)的边沿速率传输40mAP-P至120mAP-P的调制电流。调制电流表现为1.0VP-P至3.0VP-P的单端调制电压或2.0VP-P至6.0VP-P的差分调制电压。
MAX3942还包括可调脉宽控制电路,用于预补偿非对称调制特性。器件采用紧凑的24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 10Gbps以太网
- DWDM系统
- 长/短程光发送器
- Mach Zehnder调制器
- 包直接调制激光器
- SONET OC-192和SDH STM-64传输系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3942ETG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3942ETG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3942的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论