MAX3802

量产

3.2Gbps四路、自适应电缆均衡器,带有电缆驱动器

四通道、3.2Gbps自适应均衡器扩展了连接范围

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.3V单电源工作
  • 四路独立均衡器和驱动器
  • 3.3V供电时725mW典型功耗
  • 数据速率高达3.2Gbps
  • 差分电缆长度根据均衡器自动调整
  • 1.6GHz (3.2Gbps)上0至30dB均衡
  • 信号丢失(/LOS)指示
  • 片内输入和输出端接
  • 外部元件数量少
  • 0°C至+85°C工作温度范围
  • 电缆输入和输出引脚ESD保护
MAX3802
3.2Gbps四路、自适应电缆均衡器,带有电缆驱动器
MAX3802:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3981 3.125Gbps XAUI四路电缆均衡器
均衡器:电缆和电路板 3
MAX3800 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器及电缆驱动器
MAX3801 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器
MAX3980 不推荐用于新设计 3.125Gbps XAUI四路均衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3802EVKIT

MAX3802评估板

特性和优点

  • 装配齐全并已测试
  • +3.3V单电源工作
  • 输入和输出 采用SMA连接器
  • 包括调整驱动器输出振幅的电位器
  • 产品详情

    MAX3802评估板(EV kit)为装配好的演示板,提供对带有电缆驱动器的四路自适应均衡器MAX3802的评估。所有输入和输出端口及其到MAX3802的连线采用SMA连接器和特征阻抗为50Ω的阻抗控制的传输线。

    MAX3802EVKIT
    MAX3802评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max3802的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览