MAX3795
不推荐用于新设计1Gbps至4.25Gbps、多速率VCSEL驱动器,带有诊断监测器
多速率、1Gbps至4.25Gbps VCSEL驱动器,用于SFF/SFP以太网和光纤通道
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX3795是高速VCSEL驱动器,用于小外形(SFF)和小外形可插拔(SFP)光纤发送器。它具有一个偏置发生器、激光调制器和综合安全 特性。在温度和激光器特性发生变化时,自动功率控制(APC)调节激光偏置电流以保持恒定的平均光功率。该驱动器支持共阴极和差分配置结构。
MAX3795速率可高达4.25Gbps,可以给出15mA的激光调制电流,以及15mA的偏置电流。提供可调节的温度补偿,使消光比在整个工作温度范围内符合规定要求。MAX3795与Dallas DS1856/DS1859接口可以满足SFF-8472时序和诊断需求。MAX3795支持不同的VCSEL封装,包括低成本的TO-46头。
MAX3795安全电路检测可能造成危险光强度的故障,并禁止VCSEL输出。安全电路符合SFF和SFP多源协议(MSA)。
MAX3795采用紧凑的4mm x 4mm,24引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C的温度范围内。MAX3795与MAX3740A引脚兼容,并且提供无铅封装。
应用
- 光纤通道光发送器
- 千兆位以太网光发送器
- 多速率(1Gbps至4.25Gbps) SFF/SFP模块
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3795ETG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3795ETG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
激光驱动器 1 | ||
MAX3740A | 不推荐用于新设计 | 3.2Gbps、SFP VCSEL驱动器,带有诊断监测器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3795的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论