MAX3740A

不推荐用于新设计

3.2Gbps、SFP VCSEL驱动器,带有诊断监测器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持所有的SFF-8472数字诊断
  • 2mA至15mA调制电流
  • 1mA至15mA偏置电流
  • 可选的峰值电流用于改善VCSEL边沿速度
  • 支持共阴极和差分结构
  • 自动功率控制
  • 安全电路符合SFF和SFP MSA
  • 4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装
MAX3740A
3.2Gbps、SFP VCSEL驱动器,带有诊断监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX3740AEVKIT

MAX3740A评估板

特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • +3.3V单电源供电
  • 支持光学和电气特性评估
  • 产品详情

    MAX3740A评估板(EV kit)为经过安装的演示板,用于对MAX3740A VCSEL驱动器进行完整的光学评估和电气评估。

    评估板的电气输出接口采用SMP连接器,可连接至50Ω端接的示波器。经过微小修改,该评估板还可用来评估MAX3740A配合共阴极VCSEL工作时的情况。

    应用

    • 光纤通道光发送器
    • 千兆位以太网光发送器
    • InfiniBand®光发送器
    • 多速率(1Gbps至3.2Gbps) SFF/SFP模块

    MAX3740AEVKIT
    MAX3740A评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3740A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论