MAX3646
不推荐用于新设计155Mbps至622Mbps SFF/SFP激光驱动器,带有消光比控制
低成本155Mbps激光驱动器,带有消光比控制
- 产品模型
- 2
产品详情
- +3.3V单电源供电
- 47mA电源电流
- 85mA调制电流
- 100mA偏置电流
- 自动功率控制(APC)
- 调制补偿
- 片内温度补偿
- 自偏置输入,用于交流耦合
- 对地参考电流监测
- 激光器关断和报警输出
- 使能控制和激光器安全特性
MAX3646为+3.3V激光驱动器,专用于数据速率从155Mbps至622Mbps的多速率收发器模块。激光器采用直流耦合到MAX3646,以减少元件数量、易于多速率工作。
激光器消光比控制(ERC)结合了自动功率控制(APC)、调制补偿和内置的温度补偿功能。APC回路保持恒定的平均光功率。调制补偿根据偏置电流比例增加调制电流。这些控制回路,结合了温度补偿,保证在整个工作温度范围和寿命期间维持恒定的光学消光比。
MAX3646接受差分数据输入信号。5mA至60mA (交流耦合时最大达85mA)的宽调制电流范围、高达100mA的偏置电流范围等特性,使MAX3646尤其适合于驱动光纤光学模块中FP/DFB激光器。外部电阻设置所需的激光器电流值。MAX3646提供传输禁止控制(TX_DISABLE)、单点故障容许、偏置电流监测及光电流监测等功能。该器件还提供一个锁存的失效输出(TX_FAULT),用于指示故障,例如APC回路无法保持期望的平均光功率时。MAX3646遵守SFF-8472发送器诊断及SFP MSA时间要求。
MAX3646采用4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装,且工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 125Mbps以太网SFP、GBIC与1 x 9收发器
- 多速率OC-3至OC-12 FEC收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3646ETG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3646ETG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3646的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论