MAX3645

不推荐用于新设计

+2.97V至+5.5V、125Mbps至200Mbps限幅放大器,带有信号丢失检测器

3V至5.5V、200Mbps限幅放大器,带有LOS检测器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 引脚兼容于Mindspeed的MC2045-2/MC2045-2Y
  • 500µV输入灵敏度(BER = 10-12)
  • 兼容4B/5B数据编码
  • 可编程LOS门限值
  • 在整个电源范围内保持稳定的LOS门限值
  • 输出禁止功能和自动钳位功能
  • +3.3V或+5.0V单电源
  • 18mA电源电流
MAX3645
+2.97V至+5.5V、125Mbps至200Mbps限幅放大器,带有信号丢失检测器
MAX3645:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3645EVKIT

MAX3645评估板

特性和优点

  • 方便地实现+2.97V至+5.5V电气特性评估
  • 经过完全安装和测试
  • 方便的LOS门限编程
  • 具有50Ω测试接口
  • 支持不同的输出终端

产品详情

MAX3645评估板(EV kit)简化了MAX3645限幅放大器的评估。评估板可以方便地编程信号丢失(LOS)门限,并为不同的输出终端提供布局选择。

应用

  • ESCON接收器
  • 高速以太网接收器
  • FDDI 125Mbps接收器
  • FTTx接收器
  • SONET 155Mbps收发器

MAX3645EVKIT
MAX3645评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览