MAX3643
不推荐用于新设计155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器
具有2ns的突发通/断时间,适合任何PON ONT应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 10mA至85mA调制电流
- 1mA至70mA偏置电流
- 监视二极管采样和保持
- 45ps输出转换时间
- 2ns开启/关闭时间
- 参考电压发生器
- LVPECL高速输入(数据,突发模式使能)
MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环路的外部控制器而设计。高速差分突发使能控制使驱动器可以在小于2ns的时间内将激光二极管由全暗(关断)状态转换到完全开启状态。BEN无效时,调制电流和偏置电流的典型值均为5µA。
通过MODSET和BIASSET输入,可设置激光调制电流(范围:10mA至85mA)和偏置电流(范围:1mA至70mA)。该器件的采样保持电路可以在很短的PON突发模式下获取监视二极管输出,如果需要的话,控制器可以用镜像到LVCMOS输出的BEN高速信号控制APC/AMC环路。
MAX3643突发模式激光驱动器采用4mm x 4mm、24引脚、薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 1.25Gbps IEEE EPON ONT模块
- A/B/GPON ONT模块,速率高达2.5Gbps
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3643ETG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3643ETG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX3656 | 不推荐用于新设计 | 155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3643的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论