MAX35104
量产气体流量计SoC
业界较早旨在满足天然气仪表特殊要求的集成SOC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 时间数字化精度低至700ps
- 2通道:单停止位通道
- 一个2线传感器:PT1000、PT500 RTD和热敏电阻支持
- 超低62µA TOF测量和125nA周期工作温度测量
- 使用随机数发生器的事件定时模式可减少主机µC开销,从而尽可能地降低系统功耗
- 2.3V至3.6V单电源供电
- 内置实时时钟
- 小型5mm x 5mm、40引脚TQFN封装
- 工作温度:−40°C至+85°C
MAX35104是一款气体流量计片上系统(SoC),定位为超声波气体流量计和医疗呼吸机市场的模拟前端解决方案。该器件的时间测量精度为700ps,并采用自动差分飞行时间(TOF),可简化气体流量的计算。
超低62µA飞行时间测量和125nA周期工作温度测量使功耗水平达到新低。具有停止使能窗口的多次击中(每波最多六次)功能支持对器件进行微调以适应不同的应用。内部模拟开关、一个可配置的三级集成运算放大器链放大器和一个超低输入失调比较器为物料清单尽可能少的电气解决方案提供了模拟接口和控制。可编程高压(高达30V)脉冲发射器提供高达19dB的传感器发射幅度调整,以补偿传感器老化和温度、压力、湿度影响。早期边缘检测可确保使用一致的波形进行测量,从而大大提高准确性并避免错误测量。内置算术逻辑单元提供TOF差异测量和可编程接收器击中累加器,以尽可能减少主机微处理器访问。对于温度测量,该器件支持单个2线PT1000铂电阻温度检测器(RTD)或NTC热敏电阻。任何微控制器都可以通过一个简单的4线SPI接口为其目标测量用途有效地配置器件。
应用
- 医用呼吸机
- 超声煤气表
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX35104ETL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX35104ETL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX35104的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论