MAX35102
最后购买期限时间数字转换器,无RTC
低功耗,准确地测量低流量
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高精度流量测量,用于计费和漏泄检测
- 时间数字转换精度高达20ps
- 测量量程高达8ms
- 2通道—一站式通道
- 高精度温度测量,用于精密热量和流量计算
- 可支持多达四个2线传感器
- 支持PT1000和PT500 RTD
- 40mK精度
- 器件和总系统功耗较低,电池寿命最大化
- ToF测量时仅消耗5.5µA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA
- 2.3V至3.6V单电源工作
- 高度集成方案将元件数量降至最小,降低BOM成本
- 小尺寸、4mm x 4mm、32引脚、TQFN封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX35102为时间数字转换器,内置放大器和比较器,为超声热量表和流量计提供低成本模拟前端。器件与MAX35101类似,但功能简化,无实时时钟(RTC);封装尺寸减小至4mm x 4mm x 0.75mm,焊球间距为0.4mm。
器件的时间测量精度为20ps,具有自动传播时间(ToF)微分测量功能,简化液流计算。
器件的功耗极低,ToF测量模式下,仅消耗5.5µA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA。
应用
- 超声煤气表
- 超声热量表
- 超声水表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX35102ETJ+ | 32-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX35102ETJ+T | 32-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX35102的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论