MAX32630

不推荐用于新设计

超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和512KB SRAM

DARWIN系列U MCU绝佳的性能及功耗是工程师的最佳选择

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于可穿戴设备的高效微控制器
    • 内部振荡器工作频率高达96MHz
    • 低功耗4MHz振荡器系统时钟选项,用于始终就绪的监测应用
    • 2MB闪存存储器
    • 512KB SRAM
    • 8KB指令缓存
    • 1.2V核心电源电压
    • 1.8V至3.3V I/O电源
    • 可选3.3V ±5% USB电源
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间
    • 从缓存执行代码时,有功电流为106µA/MHz
    • 唤醒至96MHz时钟或4MHz时钟
    • 600nA低功耗模式(LP0)电流,使能RTC时
    • 3.5µW超低功耗数据保持睡眠模式(LP1),5µs快速唤醒至96MHz
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • SPIX执行(XIP)引擎,以最小占位面积扩展内存
    • 3个SPI主机、1个SPI从机
    • 4个UART
    • 3个I²C主机、1个I²C从机
    • 1-Wire主机
    • 全速USB 2.0,带内部收发器
    • 16个脉冲序列(PWM)引擎
    • 6个32位定时器和3个看门狗定时器
    • 多达66个通用I/O
    • 1个10位Δ-Σ ADC,工作在7.8ksps
    • AES-64、-128、-256
    • RTC校准输出
  • 可靠的内置硬件安全(仅限MAX32631),保证宝贵IP和数据的安全
    • 信赖保护单元(TPU)包括MAA,支持ECDSA和模运算
    • PRNG种子发生器
    • 安全引导加载程序
MAX32630
超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和512KB SRAM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 1
MAX32620 不推荐用于新设计 超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和256KB SRAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX32630-EVKIT

MAX32630/MAX32631评估板

特性和优点

  • 提供Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易装载和调试代码
  • 可选择的PMIC电源包括通过CN2连接的USB电源、通过J2连接器供电的外部电池,或者通过测试点TP12和TP13连接的台式电源。
  • 可选的板载外设(开关、LED、OLED显示、SPI闪存、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接MAX3263X I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • USB Micro-B连接至MAX3263x USB设备控制器
  • USB Micro-B连接至USB-UART桥,可选择MAX3263x内部UART 0和UART 1
  • MAX3263X内部实时时钟(RTC)
  • 板载Bluetooth 4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 通用按键开关和指示LED (全部连接至GPIO),用于用户I/O
  • 原型配置(0.1in网格),含用于用户电路的集成电源

产品详情

MAX3263x评估板(EV kit)为评估MAX3263x微控制器的性能提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件

特性和优点

  • MAX32630FTHR Feather板
    • MAX32630低功耗微控制器
    • MicroSD卡连接器
    • Mbed™ HDK调试接口
    • 蓝牙兼容
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20个可配置混合信号端口
    • 提供相邻PIXI®端口之间的模拟开关
  • MAX30003WING Feather Wing
    • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG AFE
    • 内置心率检测
  • MAX30101WING Feather Wing
    • 高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器r
  • MAX30205EVSYS
    • 人体温度传感器

产品详情

Maxim Integrated让便捷的远程健康监测变得触手可及。借助模块化架构,在几分钟内即可快速轻松地装配各种系统。系统灵活性源于FeatherWing®外形尺寸,通过添加或移除所需传感器、启用或禁用特定传感器以及将频率数据传输到在线仪表板来提供即插即用接口。该系统基于Maxim Integrated低功耗微控制器构建,可确保为移动设计提供尽可能低的功耗。

 

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32631-EVKIT

MAX32630/MAX32631评估板

特性和优点

  • 提供Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易装载和调试代码
  • 可选择的PMIC电源包括通过CN2连接的USB电源、通过J2连接器供电的外部电池,或者通过测试点TP12和TP13连接的台式电源。
  • 可选的板载外设(开关、LED、OLED显示、SPI闪存、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接MAX3263X I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • USB Micro-B连接至MAX3263x USB设备控制器
  • USB Micro-B连接至USB-UART桥,可选择MAX3263x内部UART 0和UART 1
  • MAX3263X内部实时时钟(RTC)
  • 板载Bluetooth 4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 通用按键开关和指示LED (全部连接至GPIO),用于用户I/O
  • 原型配置(0.1in网格),含用于用户电路的集成电源

产品详情

MAX3263x评估板(EV kit)为评估MAX3263x微控制器的性能提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

eval board
MAX32630FTHR

MAX32630FTHR应用平台

特性和优点

  • MAX32630微控制器
    • ARM Cortex-M4F,96MHz
    • 2048KB闪存存储器
    • 512KB SRAM
    • 8KB指令缓存
    • 全速USB 2.0
    • 3个SPI主机,1个从机
    • 3个I2C主机,1个从机
    • 4个UART
    • 1-Wire主机
    • 66路GPIO
    • 4个输入10位ADC
  • MAX14690可穿戴设备PMIC
    • 带智能选择器的电池充电器
    • 双Micro IQ Buck调节器
    • 三个Micro IQ线性调节器
    • 上电/关断排序控制器
  • 电压监测器多路复用器
    • 扩展连接
    • 兼容面包板的连接头
    • Micro SD卡连接器
    • 电池连接器
    • Micro USB连接器
  • 集成外设
    • RGB指示LED
    • 6轴加速度计/陀螺仪
    • 双模蓝牙模块
    • 用户按钮
  • mbed® HDK调试接口
    • 拖放式编程
    • SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32630FTHR Pegasus电路板为快速开发平台,设计用于帮助工程师快速实施采用MAX32630 ARM® Cortex®-M4F微控制器的电池优化方案。电路板也包括MAX14690可穿戴设备PMIC,以提供最优的电源转换和电池管理。电路板尺寸非常小,只有0.9in x 2.0in,双排连接头,兼容面包板和商用外设扩展板。此外,电路板上提供各种外设,包括双模式Bluetooth®模块、micro SD存储卡连接器、6轴加速度计/陀螺仪、RGB指示LED和按钮。这就为快速概念验证和早期软件开发提供了功率优化的灵活平台,加快上市时间。

登录:https://developer.mbed.org/platforms/MAX32630FTHR/使用该电路板开始开发工作。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32630-EVKIT
MAX32630/MAX32631评估板
MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件
MAX32631-EVKIT
MAX32630/MAX32631评估板
MAX32630FTHR
MAX32630FTHR应用平台

参考电路

MAXREFDES101
MAXREFDES101 参考设计

Health Sensor Platform 2.0

特性和优点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential measurement (ECG)
  • Skin temperature
  • Embedded heart-rate algorithm
  • Motion and rotation
  • Wearable watch form factor
maxrefdes 105 photo 1
MAXREFDES105 参考设计

腕式SpO2、心率(HR)和心率变异性(HRV)健康传感器平台

特性和优点

特性

  • PPG
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • HRV、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86174A PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows®和Android图形用户界面

应用

  • 远程患者监护/生命体征贴片
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 参考设计

腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台

特性和优点

  • 光电容积脉搏波描记法(PPG)
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • 心率变异性(HRV)、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86141 PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows® 和Android图形用户界面

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES101
Health Sensor Platform 2.0
MAXREFDES105
腕式SpO2、心率(HR)和心率变异性(HRV)健康传感器平台
MAXREFDES103
腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台
MAXREFDES1295
Smart Electronic Load Using the MAX32630FTHR and MAX11300

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32630的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览