MAX30205

量产

体温传感器

临床级温度传感器,为测温仪应用提供±0.1°C (最大值)精度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度和低电压工作帮助设计者满足误差和功耗需求
    • 0.1°C精度(37°C至39°C)
    • 16位(0.00390625°C)温度分辨率
    • 2.7V至3.3V供电电压范围
  • 单次温度转换和关断模式帮助降低功耗
  • 600µA (典型值)工作电流
  • 数字功能使其非常容易集成到任何系统
    • 可选超时,防止总线锁定
    • 独立的开漏OS输出,可作为中断或比较器/温度监控器输出。
MAX30205
体温传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件

特性和优点

  • MAX32630FTHR Feather板
    • MAX32630低功耗微控制器
    • MicroSD卡连接器
    • Mbed™ HDK调试接口
    • 蓝牙兼容
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20个可配置混合信号端口
    • 提供相邻PIXI®端口之间的模拟开关
  • MAX30003WING Feather Wing
    • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG AFE
    • 内置心率检测
  • MAX30101WING Feather Wing
    • 高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器r
  • MAX30205EVSYS
    • 人体温度传感器

产品详情

Maxim Integrated让便捷的远程健康监测变得触手可及。借助模块化架构,在几分钟内即可快速轻松地装配各种系统。系统灵活性源于FeatherWing®外形尺寸,通过添加或移除所需传感器、启用或禁用特定传感器以及将频率数据传输到在线仪表板来提供即插即用接口。该系统基于Maxim Integrated低功耗微控制器构建,可确保为移动设计提供尽可能低的功耗。

 

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX30205EVSYS

MAX30205评估板

特性和优点

  • 快速评估MAX30205
  • USB供电
  • 完全装配并经过测试
  • Windows® 7/8/10兼容软件

产品详情

MAX30205评估板(EV kit)为评估MAX30205体温传感器提供了便利的平台。传感器采用高分辨率、Σ-Δ、模/数转换器,高精度测量温度并将其转换为数字形式。评估板包括USB至I2C转换控制器和GUI程序,简化评估过程。

应用

  • 健身
  • 医疗

MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件
MAX30205EVSYS
MAX30205评估板

参考电路

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 04:57
    How to Set Up the MAXREFDES100 Health Sensor Platform (HSP)
MAXREFDES101
MAXREFDES101 参考设计

Health Sensor Platform 2.0

特性和优点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential measurement (ECG)
  • Skin temperature
  • Embedded heart-rate algorithm
  • Motion and rotation
  • Wearable watch form factor
MAXREFDES100
健康传感器平台
MAXREFDES101
Health Sensor Platform 2.0

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览