MAX30101

量产

用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器

高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器,适用于健身和卫生保健

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LED反射方案中提供心率监测仪和脉搏血氧仪传感器
  • 微小、5.6mm × 3.3mm × 1.55mm、14引脚光模块
    • 集成玻璃盖,实现最优、可靠的性能
  • 使移动设备以极低功耗工作
    • 可编程采样率和LED电流,节省功耗
    • 低功耗心率监测仪(< 1mW)
    • 超低关断电流(0.7μA,典型值)
  • 快速数据输出
    • 高采样率
  • 可靠的运动伪影抑制
    • 高SNR
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX30101
用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
传感器中枢 1
MAX32664 量产 超低功耗生物识别传感器集中器
光学AFE 1
MAX30102 量产 用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件

特性和优点

  • MAX32630FTHR Feather板
    • MAX32630低功耗微控制器
    • MicroSD卡连接器
    • Mbed™ HDK调试接口
    • 蓝牙兼容
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20个可配置混合信号端口
    • 提供相邻PIXI®端口之间的模拟开关
  • MAX30003WING Feather Wing
    • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG AFE
    • 内置心率检测
  • MAX30101WING Feather Wing
    • 高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器r
  • MAX30205EVSYS
    • 人体温度传感器

产品详情

Maxim Integrated让便捷的远程健康监测变得触手可及。借助模块化架构,在几分钟内即可快速轻松地装配各种系统。系统灵活性源于FeatherWing®外形尺寸,通过添加或移除所需传感器、启用或禁用特定传感器以及将频率数据传输到在线仪表板来提供即插即用接口。该系统基于Maxim Integrated低功耗微控制器构建,可确保为移动设计提供尽可能低的功耗。

 

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX30101ACCEVKIT

MAX30101评估板

特性和优点

  • 实时监测
  • 灵活的PCB设计
  • USB供电
  • 板载加速度计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows® 7、Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX30101评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成脉搏血氧仪和心率监测仪集成电路(IC)的MAX30101。评估板包括两块电路板。USBOSMB为模板,MAX30101DBEVKIT为子板,包括MAX30101和加速度计。评估板采用USB供电,产生供传感器使用的+1.8V和供MAX30101内部LED使用的+4.5V电源,以及供加速度计使用的+3.3V电源。

评估板已安装采用14引脚OESIP封装的MAX30101EFD+。

应用

  • 辅助健身设备
  • 可穿戴设备

eval board
MAX30101WING

MAX30101的扩展板

特性和优点

  • 方便易用的扩展板
    • 0.9英寸x 2.0英寸DIP外形尺寸
      • 兼容试验板
      • 兼容Feather板
    • 集成PMIC以提供LED驱动电压
    • +1.8V和+3.3V逻辑VIO相互兼容
    • 带ZIF扁平柔性电缆连接器
      • 与MAX30205EVSYS兼容
  • MAX30101高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器特性
    • 无创反射式LED解决方案
    • 5.6mm x 3.3mm x 1.55mm 14引脚光学模块
      • 集成盖板玻璃以实现出色、稳健的性能
    • 超低功耗工作满足移动设备要求
      • 可编程采样率和LED电流有助于省电
      • 低功耗心率监测器(< 1mW)
      • 超低关断电流(0.7µA,典型值)
    • 快速数据输出能力
      • 采样率高达3200sps
    • 抗运动伪影的能力强
    • 工作温度范围:–40°C至+85°C
  • MAX14750A PMIC特性
    • Micro-IQ 250mW降压-升压稳压器
      • 为MAX30101提供VLED电压
      • 输出电压可编程范围:2.5V至5V
      • 静态电流:1.1µA
      • 可编程限流
      • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • Micro-IQ 100mA LDO
      • 为MAX30101提供1V8电源轨
      • 输入电压范围:1.71V至5.5V
      • 输出可编程范围:0.09V至4.0V
      • 静态电流:0.9µA
      • 可配置为负载开关
      • 独立使能引脚
      • I2C 控制接口

产品详情

MAX30101WING板是一款快速开发板,旨在为MAX30101脉搏血氧传感器快速开发应用固件。MAX30101WING包含MAX14750A电源管理IC (PMIC),可为MAX30101提供+1.8V电源轨(1V8),以及+2.5V至+5V可编程电源轨(VLED),以驱动MAX30101内部LED。该板兼容+1.8V和+3.3V逻辑(VIO),可通过跳线JP1进行选择。ZIF扁平柔性电缆连接器可用于集成MAX30205EVSYS,后者带有MAX30205硅基人体温度传感器。该板与MAX32630FTHR无缝集成,可实现快速原型制作和开发。

 

应用

  • 辅助健身设备
  • 智能电话
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备

MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件
MAX30101ACCEVKIT
MAX30101评估板
MAX30101WING
MAX30101的扩展板

参考电路

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 04:57
    How to Set Up the MAXREFDES100 Health Sensor Platform (HSP)
maxrefdes220 board
MAXREFDES220 参考设计

Finger Heart Rate and Pulse Oximeter Smart Sensor with Digital Signal Processing

特性和优点

MAX30101 Heart Rate Monitor and Pulse Oximeter

  • Tiny, 5.6mm × 3.3mm × 1.55mm 14-Pin Optical Module
  • Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance
  • Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices (<1mW)
  • Programmable Sample Rate and LED Current for Power Savings
  • High SNR (Signal-to-Noise) Ratio, >80dB (typ)

MAX32664 Sensor Hub

  • Maxim-Licensed Firmware for Complete Algorithmic Support of: 1) Finger Heart-Rate and Blood Oxygen Saturation Calculations or 2) BPT, Heart-Rate, and Blood Oxygen Saturation Calculations
  • Industry-Standard I2C Interface for Communication with Host Controller
  • Dedicated Bootloader Authenticates Secure Firmware Updates

3-Axis Accelerometer

  • Provides Greater Accuracy
  • Compensates for Motion Artifacts
MAXREFDES100
健康传感器平台
MAXREFDES1044
Heart-Rate Monitor Using the MAX30101
MAXREFDES220
Finger Heart Rate and Pulse Oximeter Smart Sensor with Digital Signal Processing

最新评论

近期浏览