MAX30004
量产超低功耗、单通道集成生物电势HR检测AFE
超低功耗、单通道集成生物电势HR检测AFE
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有中断功能的心率检测应用无需在微控制器上提取和处理ECG数据
- 以超低功耗在高速运动环境中进行可靠的R-R检测
- 集成高分辨率数据转换器的临床级生物电势AFE
- 有效分辨率为15.5位,噪声为5µVP-P
- 实际CMRR得到显著改善,输入阻抗高,因此干启动效果更好
- 采用全差分输入结构,CMRR > 100dB
- 高输入阻抗有助于优化共模到差模的转换
- > 500MΩ的高输入阻抗有效减少了共模到差模的转换
- 由于电极阻抗高,干启动期间输入端信号衰减极少
- 直流失调范围高达±650mV(1.8V,典型值),支持与多种电极搭配使用
- 交流动态范围高达65mVP-P,有助于防止AFE在存在运动/直接电极接触时出现饱和
- 与竞争解决方案相比,电池续航时间更长
- 在1.1V电源电压下的功耗为85µW
- 导联开启中断功能可在RTC关闭的情况下将µC保持在深度睡眠模式,直至检测到有效的导联条件为止
- 导联开启检测电流:0.7µA(典型值)
- 可配置的中断意味着微控制器可以仅在每次心跳时唤醒,从而降低系统的总功耗
- 高速SPI接口
- 关断电流为0.5µA(典型值)
MAX30004是一款完整的生物电势HR检测模拟前端解决方案,适用于各种可穿戴应用,特别是胸带和胸贴。它旨在为临床和健身应用提供高性能,超低功耗能够帮助延长电池使用时间。MAX30004是单个生物电势通道,为心率检测提供R-R间隔。
生物电势通道提供ESD保护、EMI滤波、内部导联偏置、DC导联脱落检测、待机模式下的超低功耗导联开启检测,以及用于支持内置自检的多种校准电压。软上电时序控制确保没有大瞬变电压注入电极。生物电势通道还具有高输入阻抗、低噪声、高CMRR、可编程增益、各种低通和高通滤波器选项以及高分辨率模数转换器。生物电势通道为直流耦合,可以处理较大的电极电压失调,并具有快速恢复模式,可以从除颤和电外科等过驱条件快速恢复。
MAX30004采用28引脚TQFN和30引脚晶圆级封装(WLP),可在0°C至+70°C商用工作温度范围内工作。
应用
- 胸带心率监测仪,适合健身应用
- 单导联事件监护仪,用于心率不齐检测
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX30004CWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX30004CWV+T | 30-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max30004的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论