MAX30003

量产

超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R至R检测) AFE

超低功耗、单通道集成生物电势(ECG) AFE,带有HR检测算法(R-R)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 临床级ECG AFE,带有高分辨率数据转换器
    • 15.5位有效分辨率,噪声为5µVP-P
  • 得益于实际条件下较高的CMRR和高输入阻抗,干启动性能更好
    • 全差分输入结构,CMRR > 100dB
  • 得益于高输入阻抗,具有较好的共模至差分模式转换
    • 高输入阻抗:> 500MΩ,支持极低的共模至差分模式转换
  • 得益于高电极阻抗,软启动期间输入信号衰减最小
  • 高直流偏移范围:±650mV (1.8V,典型值),支持较宽范围的电极
  • 高交流动态范围:65mVP-P,有助于AFE在发生运动/电极直接击中时不发生饱和
  • 比竞争方案的电池寿命更长
    • 1.1V供电电压时功耗为85µW
  • 导联导通中断功能,允许µC处于深度睡眠模式(RTC关闭),直到检测到有效的导联条件
    • 导联导通检测电流:0.7µA (典型值)
  • 内置心率检测功能,带中断功能,无需在微控制器中运行HR算法
    • 高运动环境下可靠的R-R检测功能,具有极低功耗
  • 可配置的中断,允许µC仅在每次心跳时唤醒,降低系统总功耗
  • 高精度允许提取更多的生理数据
  • 32字FIFO允许每256ms唤醒微控制器,实现完整ECG采集
  • 高速SPI接口
  • 关断电流仅为0.5µA (典型值)
MAX30003
超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R至R检测) AFE
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件

特性和优点

  • MAX32630FTHR Feather板
    • MAX32630低功耗微控制器
    • MicroSD卡连接器
    • Mbed™ HDK调试接口
    • 蓝牙兼容
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20个可配置混合信号端口
    • 提供相邻PIXI®端口之间的模拟开关
  • MAX30003WING Feather Wing
    • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG AFE
    • 内置心率检测
  • MAX30101WING Feather Wing
    • 高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器r
  • MAX30205EVSYS
    • 人体温度传感器

产品详情

Maxim Integrated让便捷的远程健康监测变得触手可及。借助模块化架构,在几分钟内即可快速轻松地装配各种系统。系统灵活性源于FeatherWing®外形尺寸,通过添加或移除所需传感器、启用或禁用特定传感器以及将频率数据传输到在线仪表板来提供即插即用接口。该系统基于Maxim Integrated低功耗微控制器构建,可确保为移动设计提供尽可能低的功耗。

 

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

eval board
MAX30003WING

MAX30003生物电势AFE评估套件

特性和优点

  • 扩展板
    • 0.9 x 2.0英寸DIP外形尺寸
      • 兼容试验板
      • 兼容Feather
    • 6引脚PMOD兼容插槽
      • I2C
      • 两个可选GPIO
    • 两个Grove连接器
      • I2C
      • UART
    • 用于ECG导联的3.5mm插孔
  • MAX30003生物电势AFE
    • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG AFE
      • 有效分辨率为15.5位,噪声为5μVP-P
    • 与竞争解决方案相比,电池续航时间更长
      • 在1.1V电源电压下的功耗为85µW
    • 具有中断功能的内置心率检测应用
      • 无需在微控制器上运行HR算法
      • 以超低功耗在高速运动环境中进行可靠的R-R检测
    • 32字FIFO让您只需每256ms唤醒一次微控制器即可进行完整的心电图采集

产品详情

MAX30003WING是一款扩展板,旨在帮助工程师和学生等使用MAX30003生物电势模拟前端快速制作适用于可穿戴设备的ECG应用原型。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与Maxim和Adafruit®的试验板和Feather板以及称为Wing的附加扩展板兼容。还有两个Grove连接器和一个6引脚Pmod连接器用于与Seeed Studio®和Diligent®提供的常用开发板进行额外连接。

 

应用

  • 生物安全认证和特定ECG应用
  • 胸带心率监测仪,适合健身应用
  • 单导联无线贴片,用于家庭/医院监护
  • 单导联事件监护仪,用于心率不齐检测

MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件
MAX30003WING
MAX30003生物电势AFE评估套件

参考电路

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 04:57
    How to Set Up the MAXREFDES100 Health Sensor Platform (HSP)
MAXREFDES100
健康传感器平台

最新评论

近期浏览