MAX30001

量产

超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R 至 R、起搏信号检测)和生物阻抗 (BioZ) AFE

超低功耗、单通道集成生物电势 (ECG) AFE 和生物阻抗 (BioZ) AFE + HR 检测算法

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可用于符合 IEC 60601-2-47:2012 标准的系统中
  • 集成高分辨率数据转换器的临床级 ECG AFE
    • 15.9 位 ENOB,ECG 噪声为 3.1µVPP(典型值)
    • 17 位 ENOB,BioZ 噪声为 1.1µVPP
  • 大幅改善的实时 CMRR 和高输入阻抗提升干启动效果
    • 全差分输入结构 (CMRR > 100dB)
  • 高输入阻抗,提供更好的共模至差模转换
  • 极低共模至差模下,高输入阻抗 > 1GΩ
  • 高电极阻抗使得干启动期间输入端的信号衰减极小
  • ±650mV 的高直流偏置范围(1.8V,典型值)可与各种电极配合使用
  • 65mVP-P 或 ECG 和 90mVP-P (BioZ) 的高交流动态范围将有助于防止在有运动/直接电极损害的情况下饱和
  • 电池寿命比竞争解决方案更长
    • 1.1V 电源电压下的功率可达 85µW(适用于 ECG)
    • 1.1V 电源电压下的功率可达 158µW(适用于 BioZ)
  • 导联开启中断功能可将 µC 保持在深度休眠模式下,直至检测到有效的导联条件
    • 导联开启检测电流:0.7µA(典型值)
  • 具有中断功能的内置心率检测,无需在 μController 上运行 HR 算法
    • 在高运动环境下以极低功耗提供可靠的 R-R 检测
  • 可配置中断使 µC 仅在每次心跳时唤醒,从而降低整体系统功率
  • 高精度可以提取更多的生理数据
  • 32 字 ECG 和 8 字 BioZ FIFO 允许 MCU 在断电状态下保持 256ms 的完整数据采集
  • 高速 SPI 接口
  • 0.6µA 关断电流(典型值)
MAX30001
超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R 至 R、起搏信号检测)和生物阻抗 (BioZ) AFE
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
生物电势传感器 2
MAX30003 量产 超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R至R检测) AFE
MAX30004 量产 超低功耗、单通道集成生物电势HR检测AFE
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX30001EVSYS

MAX30001/MAX30002评估套件

特性和优点

  • 用于评估MAX30001的便利平台
  • 易于接触测试点
  • 测量单独的电源电流
  • 防触摸电缆连接器
  • 兼容Windows® 7/8/10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试
  • 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试
  • 超低功耗设计

产品详情

MAX30001评估系统(EV系统)提供一站式平台来评估MAX30001的功能和特性,具有生物电势(ECG、R-R、步数检测)和生物阻抗(BioZ)测量功能。该评估系统包含MAX30001评估套件(EV套件)和MAX32630FTHR Cortex-M4F微控制器,适用于可穿戴设备。MAX32630FTHR为MAX30001评估套件供电,包含使用评估套件GUI程序所需的固件。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。提供可选连接,可以通过分流来使用不同的功能。

该评估系统并不是医疗设备。

 

应用

  • 生物安全认证和特定ECG应用
  • 胸带心率监测仪,适合健身应用
  • 基于阻抗的心率检测
  • 呼吸和含水量监测
  • 单导联事件监护仪,用于心率不齐检测
  • 单导联无线贴片,用于住院/门诊监护

MAX30001EVSYS
MAX30001/MAX30002评估套件

参考电路

MAXREFDES101
MAXREFDES101 参考设计

Health Sensor Platform 2.0

特性和优点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential measurement (ECG)
  • Skin temperature
  • Embedded heart-rate algorithm
  • Motion and rotation
  • Wearable watch form factor
MAXREFDES101
Health Sensor Platform 2.0

最新评论

近期浏览