MAX2903

量产

200mW、单片发送器IC,用于868MHz/915MHz ISM频段

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适合美国902MHz至928MHz波段和欧洲868MHz波段的方案
  • -7dBm至+23dBm可调节差分RF输出功率
  • 4.5V时输出功率为+23dBm,3.0V时输出功率为+20dBm
  • 支持BPSK、OOK、ASK和FM调制
  • 为高达8Mchips/s的直序BPSK提供调制滤波器
  • 具有内部槽路的、完全集成的VCO
  • OOK调制中具有极低的频率牵引(典型峰值60kHz、RMS为5kHz)
  • 8通道集成频率合成器(MAX2900)
  • 工作于+2.7V至+4.5V电源
  • 采用焊盘裸露的、小型28引脚QFN封装(5mm x 5mm)
MAX2903
200mW、单片发送器IC,用于868MHz/915MHz ISM频段
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX2903EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板

特性和优点

  • 工作于单电源
  • 为所有IF和RF端口安装了50Ω SMA连接器
  • 单端RF输出提供平衡变换器
  • 实现对BPSK, OOK, ASK和FM调制的简便评估
  • 数字控制合成器编程(MAX2900)
  • 四种工作模式
    • 关断
    • 合成器
    • 发送
    • 参考

产品详情

MAX2900-MAX2904评估板(EV kit)简化了对MAX2900-MAX2904的测试。评估板提供对MAX2900-MAX2904的BPSK, OOK, ASK和FM调制的评估,具有完全集成的VCO,调制滤波器,集成频率合成器和电源管理功能。

评估板为IF输入和RF输出提供50Ω SMA连接器,具备所有关键的外围元件。所有评估板均已经过完全装配和测试。

应用

  • 自动抄表
  • 无线楼宇控制
  • 无线数据网络
  • 无线安全系统/报警装置
  • 无线传感器

MAX2901EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板

特性和优点

  • 工作于单电源
  • 为所有IF和RF端口安装了50Ω SMA连接器
  • 单端RF输出提供平衡变换器
  • 实现对BPSK, OOK, ASK和FM调制的简便评估
  • 数字控制合成器编程(MAX2900)
  • 四种工作模式
    • 关断
    • 合成器
    • 发送
    • 参考

产品详情

MAX2900-MAX2904评估板(EV kit)简化了对MAX2900-MAX2904的测试。评估板提供对MAX2900-MAX2904的BPSK, OOK, ASK和FM调制的评估,具有完全集成的VCO,调制滤波器,集成频率合成器和电源管理功能。

评估板为IF输入和RF输出提供50Ω SMA连接器,具备所有关键的外围元件。所有评估板均已经过完全装配和测试。

应用

  • 自动抄表
  • 无线楼宇控制
  • 无线数据网络
  • 无线安全系统/报警装置
  • 无线传感器

MAX2904EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板

特性和优点

  • 工作于单电源
  • 为所有IF和RF端口安装了50Ω SMA连接器
  • 单端RF输出提供平衡变换器
  • 实现对BPSK, OOK, ASK和FM调制的简便评估
  • 数字控制合成器编程(MAX2900)
  • 四种工作模式
    • 关断
    • 合成器
    • 发送
    • 参考

产品详情

MAX2900-MAX2904评估板(EV kit)简化了对MAX2900-MAX2904的测试。评估板提供对MAX2900-MAX2904的BPSK, OOK, ASK和FM调制的评估,具有完全集成的VCO,调制滤波器,集成频率合成器和电源管理功能。

评估板为IF输入和RF输出提供50Ω SMA连接器,具备所有关键的外围元件。所有评估板均已经过完全装配和测试。

应用

  • 自动抄表
  • 无线楼宇控制
  • 无线数据网络
  • 无线安全系统/报警装置
  • 无线传感器

MAX2902EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板

特性和优点

  • 工作于单电源
  • 为所有IF和RF端口安装了50Ω SMA连接器
  • 单端RF输出提供平衡变换器
  • 实现对BPSK, OOK, ASK和FM调制的简便评估
  • 数字控制合成器编程(MAX2900)
  • 四种工作模式
    • 关断
    • 合成器
    • 发送
    • 参考

产品详情

MAX2900-MAX2904评估板(EV kit)简化了对MAX2900-MAX2904的测试。评估板提供对MAX2900-MAX2904的BPSK, OOK, ASK和FM调制的评估,具有完全集成的VCO,调制滤波器,集成频率合成器和电源管理功能。

评估板为IF输入和RF输出提供50Ω SMA连接器,具备所有关键的外围元件。所有评估板均已经过完全装配和测试。

应用

  • 自动抄表
  • 无线楼宇控制
  • 无线数据网络
  • 无线安全系统/报警装置
  • 无线传感器

MAX2900EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板

特性和优点

  • 工作于单电源
  • 为所有IF和RF端口安装了50Ω SMA连接器
  • 单端RF输出提供平衡变换器
  • 实现对BPSK, OOK, ASK和FM调制的简便评估
  • 数字控制合成器编程(MAX2900)
  • 四种工作模式
    • 关断
    • 合成器
    • 发送
    • 参考

产品详情

MAX2900-MAX2904评估板(EV kit)简化了对MAX2900-MAX2904的测试。评估板提供对MAX2900-MAX2904的BPSK, OOK, ASK和FM调制的评估,具有完全集成的VCO,调制滤波器,集成频率合成器和电源管理功能。

评估板为IF输入和RF输出提供50Ω SMA连接器,具备所有关键的外围元件。所有评估板均已经过完全装配和测试。

应用

  • 自动抄表
  • 无线楼宇控制
  • 无线数据网络
  • 无线安全系统/报警装置
  • 无线传感器

MAX2903EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板
MAX2901EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板
MAX2904EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板
MAX2902EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板
MAX2900EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2903的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览