MAX2902
MAX2902
量产200mW、单片发送器IC,用于868MHz/915MHz ISM频段
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 适合美国902MHz至928MHz波段和欧洲868MHz波段的方案
- -7dBm至+23dBm可调节差分RF输出功率
- 4.5V时输出功率为+23dBm,3.0V时输出功率为+20dBm
- 支持BPSK、OOK、ASK和FM调制
- 为高达8Mchips/s的直序BPSK提供调制滤波器
- 具有内部槽路的、完全集成的VCO
- OOK调制中具有极低的频率牵引(典型峰值60kHz、RMS为5kHz)
- 8通道集成频率合成器(MAX2900)
- 工作于+2.7V至+4.5V电源
- 采用焊盘裸露的、小型28引脚QFN封装(5mm x 5mm)
MAX2900–MAX2904是完备的单片200mW发送器,专为868MHz/915MHz波段的应用而设计。MAX2900/MAX2901/MAX2902符合FCC CFR47的第15.247部分有关902MHz至928MHz ISM波段的规范。MAX2903/MAX2904符合为欧洲868MHz ISM波段设定的ETSI EN330-220规范。
这些发送IC在提供高度集成的同时大大减少了外部元件的数量,这一目标是通过完全集成的发送调制器、功率放大器、RF VCO、8通道频率合成器以及基带PN序列低通滤波器实现的。通过对BPSK调制信号滤波,降低了杂散信号的辐射,在美国ISM波段内能够获得八个独立的发送信道。为扩频BPSK、ASK和OOK提供输入,通过直接调制VCO实现调频(FM)。这些器件适合与外部差分天线配合使用。
应用
- 自动抄表
- 无线楼宇控制
- 无线数据网络
- 无线安全系统/报警装置
- 无线传感器
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2902ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2902ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2902的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论