MAX2851
量产5GHz、5通道MIMO接收器
用于无线HD视频(WHDI)的高性价比RF设计方案,支持更远的传输距离和更好的视频接收性能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 5GHz、5x MIMO下行链路接收器、单通道上行链路IEEE 802.11a发送器
- 4900MHz至5900MHz工作频率范围
- 接收器内置LO
- 4.5dB Rx噪声系数
- 70dB Rx增益控制范围,具有数字可控的2dB步长
- 60dB动态范围的接收器RSSI
- RF宽带接收器RSSI
- 可编程20MHz/40MHz Rx I/Q低通通道滤波器
- -5dBm发送功率(54Mbps OFDM)
- 31dB Tx增益控制范围,具有数字可控的0.5dB步长
- Tx/Rx I/Q误差和LO泄漏检测及调节
- 可编程20MHz/40MHz Tx I/Q低通抗混叠滤波器
- 模拟复用器,用于PA功率检测
- PA通/断控制
- Σ-Δ N分数PLL,具有76Hz分辨率
- 单片低噪声VCO,相位噪声为-35dBc
- 4线SPI数字接口
- I/Q模拟基带接口
- 数字Tx/Rx模式控制
- 内置数字温度传感器读取电路
- 完整的基带接口
- 数字Tx/Rx模式控制
- +2.7V至+3.6V电源电压
- 小尺寸、68引脚TQFN封装(10mm x 10mm)
MAX2851是一款单芯片、5通道RF接收器IC,针对5GHz无线HDMI™应用设计。IC包括构建完整的5通道MIMO RF接收器所需要的全部电路以及晶体振荡器,提供完全集成的接收通道、VCO、频率合成器和基带/控制接口。器件包含具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,可编程频率步长约为76Hz。该款IC还集成了片上I/Q幅度和相位误差校准电路。接收器包括通道内RSSI和RF RSSI。
器件内置滤波器,用于接收器I/Q基带信号通道选择,支持20MHz和40MHz RF通道。基带滤波和Rx信号通道经过优化,能够满足苛刻的WHDI要求。下变频器本振用于所有接收通道。
反向链路控制通道采用片上5GHz OFDM发送器,与MIMO接收器共用RF合成器和LO发生器。外部PA的动态通/断控制通过可编程精密电压实现。模拟复用器将外部PA功率检测电压切换到RSSI引脚。
MIMO接收器采用小尺寸、68引脚TQFN、无铅塑料封装,带有裸焊盘。
应用
- 5GHz波束监控接收器
- 5GHz FDD回程与WiMax™
- 5GHz MIMO接收器,支持5路数据流
- 5GHz无线HDMI (WHDI™)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2851ITK+ | 68-LFCSP-10X10X0.75 | ||
MAX2851ITK+T | 68-LFCSP-10X10X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2851ITK+ | 量产 | |
MAX2851ITK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论