MAX2837
量产2.3GHz至2.7GHz无线宽带RF收发器
业内首款已投入生产的单芯片2.3GHz至2.7GHz WiMAX RF收发器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 工作于2.3GHz至2.7GHz宽带
- 完整的RF发送器、PA驱动器和晶体振荡器
- 0dBm线性OFDM发射功率
- -70dBr Tx辐射频谱模板
- 2.3dB Rx噪声系数
- Tx/Rx I/Q误差和LO泄露检测
- 单片低噪声VCO,具有-39dBc集成相位噪声
- 可编程Rx I/Q低通通道滤波器
- 可编程Tx I/Q低通抗混叠滤波器
- Σ-Δ小数分频PLL,具有小于20Hz的步长
- 45dB Tx增益控制范围
- 94dB接收增益控制范围
- 60dB模拟RSSI瞬时动态范围
- 4线SPI™数字接口
- I/Q模拟基带接口
- 数字调谐晶体振荡器
- 片上数字输出温度传感器
- 收发器工作于+2.7V至+3.6V
- 低功耗关断模式
- 小尺寸、48引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm)
MAX2837直接变频、零IF RF收发器设计用于2.3GHz至2.7GHz无线宽带系统。MAX2837完全集成了实现RF发送器功能所需的全部电路,提供RF至基带接收通道、基带至RF发送通道、VCO、频率合成器、晶体振荡器和基带/控制接口。器件包含具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于20Hz的频率步长和晶体振荡器,允许使用低成本的TCXO晶体。该收发器IC还集成了片上DC偏移消除和I/Q误码以及载波泄漏检测电路。仅需RF带通滤波器(BPF)、晶体、RF开关和一对非平衡变压器以及少量的无源器件即可构建完整的无线宽带RF雷达解决方案。
MAX2837为接收器和发送器集成了完整的片上滤波器,完全无需外部SAW滤波器。基带滤波器以及Rx和Tx信号通道经过优化,满足严格的噪声系数和线性度指标。该器件支持高达2048 FFT的OFDM,并为1.75MHz至28MHz RF通道带宽实现可编程通道滤波器。收发器仅需2µs Tx-Rx切换时间,包括频率瞬态建立时间。该IC提供小型、48引脚薄型QFN封装,尺寸仅为6mm x 6mm x 0.8mm。
应用
- null
- null
- Dual Mode™ WiMAX/802.11b/g WiFi
- 专有的无线宽带系统
- 4G/LTE系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2837ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2837ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2837ETM+ | 量产 | |
MAX2837ETM+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2837的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论