MAX2832

量产

2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
  • IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM与11Mbps CCK)
  • 完整的RF收发器、PA、以及晶体振荡器(MAX2831)
    • 同类收发器的性能最佳
    • 62mA接收器电流
    • 2.6dB Rx噪声系数
    • -76dBm Rx灵敏度(54Mbps OFDM)
    • 无需I/Q校准
    • 0.1dB/0.35° I/Q Rx增益/相位失衡
    • 33dB RF和62dB基带增益控制范围
    • 每个RF增益设置60dB范围模拟RSSI
    • 快速Rx I/Q DC失调建立时间
    • 可编程基带低通滤波器
    • 20位Σ-Δ N分频PLL,具有小于20Hz步进
    • 数字可调谐晶振
    • +18.5dBm发送功率(5.6% EVM,带54Mbps OFDM)
    • 31dB Tx增益控制范围
    • 集成功率检测器(MAX2831)
    • 串行或并行增益控制接口
    • 小于40dB Tx边带抑制,无需校准
    • Tx/Rx I/Q误码检测
  • 收发器工作于+2.7V至+3.6V
  • PA工作于+2.7V至+4.2V (MAX2831)
  • 低功耗关断模式
  • 小尺寸48引脚TQFN封装(7mm x 7mm x0.8mm)
MAX2832
2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX2831EVKIT

MAX2831评估板

特性和优点

  • 板载线路驱动和电压基准
  • 为所有RF和基带端口提供50Ω SMA连接器

产品详情

MAX2831评估板(EV kit)简化了MAX2831接收器和发射器在2.4GHz至2.5GHz ISM波段802.11g/b应用中的性能测试。评估板为所有RF和基带输入输出提供50Ω SMA连接器。差分至单端和单端至差分线路驱动器提供差分I/Q基带输入输出至单端的转换。

应用

  • 通用2.4GHz ISM无线装置
  • Wi-Fi、PDA、VoIP及蜂窝手机
  • 无线扬声器与耳机

MAX2831EVKIT
MAX2831评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2832的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览