MAX2829

量产

单/双频、802.11a/b/g全波段收发器IC

802.11a和802.11a/g RF收发器,支持pre-802.11n MIMO和智能天线无线通信系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全波段工作
    • MAX2828:4.9GHz至5.875GHz (802.11a)
    • MAX2829:2.4GHz至2.5GHz和4.9GHz至5.875GHz (802.11a/b/g)
  • 同类收发器性能最佳
    • 54Mbps速率时,-75dBm Rx灵敏度(802.11g)
    • -46dB (802.11g)/-51dB (802.11a) Tx边带抑制
    • 1.5% (802.11g)和2% (802.11a) Tx EVM
    • -100dBc/Hz (802.11g)/-95dBc/Hz (802.11a) LO相位噪声
    • 可编程基带低通滤波器
    • 3线串行接口的集成PLL
    • 93dB (802.11g)/97dB (802.11a)接收增益控制范围
    • 200ns Rx I/Q DC建立时间
    • 60dB动态范围Rx RSSI
    • 30dB Tx功率控制范围
    • Tx/Rx I/Q误码检测
    • Tx和Rx的I/Q模拟基带接口
    • 数字模式选择(Tx, Rx, 待机和关机)
    • 支持串行和并行增益控制
  • 兼容MIMO和智能天线
    • 多个收发器之间相干LO相位
  • 支持40MHz频道带宽(Turbo模式)
  • +2.7V至+3.6V单电源供电
  • 1µA低功耗关断模式
  • 小型56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)
MAX2829
单/双频、802.11a/b/g全波段收发器IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 2
MAX2831 量产 2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA
MAX2830 量产 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关
产品 1
MAX2247 2.4GHz SiGe线性功率放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

INTF3000

INTF3000接口板,为需要SPI/并口至USB接口的提供转换的评估板

特性和优点

  • 并口至USB接口转换
  • 串口(SPI)至USB接口转换
  • 支持较宽电压范围:2V — 5V
  • INTF2400连接器兼容旧式INTF2400 LPT端口板
  • 寻址功能支持在单台PC上使用最多四块接口板

产品详情

INTF3000接口板让Maxim的评估板(EV)很方便通过USB口连接至任何个人计算机(PC)。

INTF3000接口板上有三种不同的连接器可用与和评估板通信:INTF2300、INTF2400和DB25 (LPT)并口连接器。INTF2400连接器适用于较新的设计,INTF2300、INTF2400和DB25并口连接器则支持已经配置为三种接口之一的传统评估板。值得注意的是,对于设计中通过DB25并口与PC通信的传统评估板,也必须更新支持INTF3000接口板的控制软件。

INTF3000接口板的全部三种连接器均支持2V至5V逻辑电平。INTF3000不要求在主控PC上安装专门的驱动。接口板通过标准的USB电缆连接至PC。

MAX2829EVKIT

MAX2828, MAX2829评估板

特性和优点

  • 板内线驱动器和电压基准
  • 为所有RF和基带接口提供50Ω SMA和BNC连接器
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com获取
  • 3线串口
  • 产品详情

    MAX2828/MAX2829评估板(EV kit)简化了MAX2828/MAX2829的测试。评估板为所有的RF与基带输入输出提供50Ω SMA连接器。具有差分-单端和单端-差分线驱动器,可将MAX2828/MAX2829的差分I/Q基带输入输出转换为单端接口。

    对应于802.11x频带,评估板简化了各器件接收和发送性能的评估过程。

    应用

    • 2.4GHz/5GHz MIMO和智能天线系统
    • 4.9GHz公用安全无线装置
    • 单/双频802.11a/b/g无线装置

    MAX2828EVKIT

    MAX2828, MAX2829评估板

    特性和优点

  • 板内线驱动器和电压基准
  • 为所有RF和基带接口提供50Ω SMA和BNC连接器
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com获取
  • 3线串口
  • 产品详情

    MAX2828/MAX2829评估板(EV kit)简化了MAX2828/MAX2829的测试。评估板为所有的RF与基带输入输出提供50Ω SMA连接器。具有差分-单端和单端-差分线驱动器,可将MAX2828/MAX2829的差分I/Q基带输入输出转换为单端接口。

    对应于802.11x频带,评估板简化了各器件接收和发送性能的评估过程。

    应用

    • 2.4GHz/5GHz MIMO和智能天线系统
    • 4.9GHz公用安全无线装置
    • 单/双频802.11a/b/g无线装置

    INTF3000
    INTF3000接口板,为需要SPI/并口至USB接口的提供转换的评估板
    MAX2829EVKIT
    MAX2828, MAX2829评估板
    MAX2828EVKIT
    MAX2828, MAX2829评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2829的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览