MAX2607
量产45MHz至650MHz、集成中频VCO,差分输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 小尺寸
- 集成用于调谐的变容二极管
- 低相位噪声
- 宽应用频率范围
- 差分或单端输出
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 超小型SOT23-6封装
- 片内温度稳定偏置
- 低电流工作
MAX2605-MAX2609是紧凑型、高性能中频(IF)压控振荡器(VCO),专为要求严苛的便携式无线通信系统而设计。它们将单片结构和低噪声、低功耗操作集成在一个小型6引脚SOT23封装中。
这些低噪声VCO具有片内变容二极管和反馈电容,无需外部调谐元件,因此MAX2605-MAX2609非常适合用于便携式系统。只需要一个外部电感即可设置振荡频率。此外,还集成了一个差分输出缓冲器,用于驱动混频器或预分频器。缓冲器输出能够通过简单的功率匹配提供高达-8dBm(差分)的功率。它还提供隔离功能,不受负载阻抗变化的影响。
MAX2605-MAX2609采用+2.7V至+5.5V单电源供电,电流消耗较低。这些IF振荡器可覆盖45MHz至650MHz的频率范围。
应用
- 2.4GHz ISM频段
- 902MHz至928MHz ISM频段
- 蜂窝和PCS移动电话
- 通用中频振荡器
- 数字预失真(GPS)接收机
- 陆地移动无线电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2607EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2607EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX2607EUT+ | 量产 | |
MAX2607EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2607的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论