MAX2605/MAX2606/MAX2608/MAX2609 VCO相位噪声测量
Abstract
Maxim的中频压控振荡器(VCO)相位噪声测试性能。VCO的相位噪声在10kHz频偏与1MHz频偏之间以20dB/十倍频程滚降。所有的测量都是在Maxim评估板上进行。其中VCC = +2.75V,TA = +25°C, VTUNE = 1.4V。
MAX2605-MAX2609是紧凑的高性能中频(IF)压控振荡器(VCO),专门设计用于要求苛刻的手持无线通信系统中。这几款单片结构VCO采用微型6引脚SOT23封装,具有低噪声、低功耗工作的优点。低噪声VCO具有片内集成的变容二极管和反馈电容,无需外部的调谐元件,这使得MAX2605-MAX2609特别适合手持系统应用。
本篇应用笔记描述了使用Maxim评估板测试上述器件的相位噪声性能。VCC = +2.75V, TA = +25°C, VTUNE = 1.4V。
图1.
图2.
图3.
图4.
注意到每个图中相位噪声均遵循期望的20dB/十倍频程滚降特性。本篇应用笔记并没有测试MAX2607,没有提供其相位噪声特性图。但是MAX2607的相位噪声遵循这个系列中所有VCO表现出的相同滚降特性。