MAX25221
量产集成VCOM缓冲器的汽车级4通道TFT-LCD电源
先进的高集成度汽车级4通道TFT偏置电源,带I2C接口和VCOM缓冲器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高集成度
- 同步升压在高达200mA时提供4.2V至10.5V的AVDD
- NAVDD反相器输出电流高达-200mA
- 3个稳压电荷泵提供15mA VGON输出(7.6V至20.2V)
- 稳压电荷泵提供VGOFF(-18.2V至-5.6V),电流高达-15mA(电荷泵倍增器)
- 所有电源轨上电和关断期间均提供时序控制
- VCOM输出范围+1V至-2.49V,步进为6.83mV (MAX25221/B/C)
- 提供NTC输入,用于温度测量/补偿(MAX25221/B/C)
- 低电磁辐射(EMI)
- 420kHz/2.1MHz开关频率,支持扩频功能
- I2C 控制/诊断接口,提供FLTB(中断)输出
- 对所有输出提供欠压检测
- 多功能
- 针对AVDD/NAVDD、VGON、VGOFF、VCOM和时序控制进行非易失性输出电压设置
- 编程后支持独立运行模式
- 紧凑型5mm x 5mm TQFN32封装
- 符合AEC-Q100 1级标准
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C均为4通道TFT-LCD电源IC,提供对称的正AVDD和负NAVDD电源,以及VGON和VGOFF栅极电源。此外,还集成了一个输出电压范围高于和低于地电压的VCOM缓冲器以及一个温度测量模块(MAX25221/B/C)。
该器件内含非易失性存储器,因此可以在器件的使用寿命内校准所有输出值(最多五次)。
可使用内置的I2C接口进行编程,该接口也可用于回读诊断信息。此外还提供独立模式。
温度传感器接口模块用于测量温度,也可根据测得的温度调整VCOM输出电压。
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C采用TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐显示屏
- 仪器群集
参考资料
数据手册 1
技术文章 5
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25221ATJ/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX25221ATJ/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 7, 2021 - 2150 ASSEMBLY |
||
MAX25221ATJ/V+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 2
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论