MAX2511

量产

低电压IF收发器,带有限幅放大器和接收信号强度指示

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 完整的接收路径:
    • 200MHz至440MHz(第一IF)-
    • 8MHz至13MHz(第二IF)
  • 具有差分输出的限幅器(可调电平)
  • 具有90dB单调动态范围的RSSI功能
  • 完整的发射路径:
    • 8MHz至13MHz(第二IF)-
    • 200MHz至440MHz(第一IF)
  • 带电压调节器和缓冲器的片内振荡器
  • 高级系统电源管理(四种模式)
  • 关断电流:0.1µA
MAX2511
低电压IF收发器,带有限幅放大器和接收信号强度指示
MAX2511:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2511的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览