MAX2510
量产低电压IF收发器,带有限幅放大器接收信号强度指示及正交调制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 完整的接收路径:600MHz(最大值)第一IF至30MHz(最大值)第二IF
- 专有的宽动态范围下变频混频器提供-8dBm IIP3、11dB NF
- 具有高精度RSSI功能的90dB动态范围限幅器
- 差分限幅器输出直接驱动CMOS输入
- 具有41dB边带抑制性能的100MHz至600MHz发射正交调制器
- 40dB发射增益控制范围;输出功率高达+1dBm
- 高级电源管理(四种模式)
- 关断电流:0.2µA
MAX2510是一款高度集成的IF收发器,适用于数字无线应用。它采用+2.7V至+5.5V电源电压工作,并具有四种用于高级系统电源管理的工作模式。在关断模式下,电源电流降至0.2µA。
在典型应用中,接收器使用双平衡混频器将高IF/RF(高达600MHz)下变频至低IF(高达30MHz)。接收器部分中的其他功能包括可驱动片外滤波器的IF缓冲器、提供90dB接收信号强度指示(RSSI)的片内限幅放大器,以及可用于直接驱动CMOS输入的稳健差分限幅器输出驱动器。发射器部分使用正交调制器将I和Q基带信号上变频至100MHz至600MHz范围内的IF。发射输出经过轻松匹配后可以驱动SAW滤波器,输出可调范围为0dBm至-40dBm,具有出色的线性度。
MAX2511具有与MAX2510相似的特性,但使用镜像抑制混频器对低IF进行上变频。MAX2511下变频器也使用类似于MAX2510的限幅器/RSSI级提供镜像抑制功能。
应用
- 400MHz ISM收发器
- IF收发器
- PACS、PHS、DECT和其他PCS无线手机和基站
- PWT1900、无线手机和基站
- 无线数据链路
参考资料
数据手册 2
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2510EEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX2510EEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论