MAX2411A

最后购买期限

低成本、RF上/下变频器,带有LNA及PA驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用低成本硅双极性设计
  • 集成上变频/下变频功能
  • 采用+2.7V至+5.5V单电源供电
  • 3.2dB组合接收器噪声系数:
    • 2.4dB (LNA)
    • 9.2dB(混频器)
  • 灵活的功率放大器驱动器:
    • 18dBm输出三阶交调截点(OIP3)
    • 35dB增益控制范围
  • 针对低LO驱动电平提供LO缓冲器
  • 低功耗:
    • 60mW(接收)
    • 90mW(全功率发射)
  • 0.3µW(关断模式)
  • 灵活的关断模式与MAX2510/MAX2511 IF收发器兼容
MAX2411A
低成本、RF上/下变频器,带有LNA及PA驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX2411AEVKIT

MAX2411A评估板

特性和优点

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF和IF端口上提供50Ω SMA输入和输出
  • 支持测试关断模式
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2411A评估套件(EV套件)简化了MAX2411A的测试。该评估套件可用于评估MAX2411A的低噪声放大器(LNA)、接收下变频混频器、发射上变频混频器、可变增益功率放大器(PA)驱动器和电源管理功能。

 

应用

  • DCS 1800或PCS 1900单模电话
  • DECT
  • 铱星手机
  • ISM波段收发器
  • PHS/PACS
  • PWT1900

MAX2411AEVKIT
MAX2411A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2411A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览