MAX20796
MAX20796
量产双相可扩展集成电压调节器,带PMBus接口
尺寸最小的高效、60A全集成双相开关电源稳压器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 92%峰值效率;满载效率为90% @ VIN = 12V,VOUT = 1V
- 4.5V至16V工作电压范围
- 0.5V至5.5V输出电压范围
- 0.5V至5.0V输出启动电压范围,直接反馈
- 集成环路补偿
- 支持耦合电感或分立式电感工作
- PMBus Rev 1.3兼容接口
- 可配合外部电源工作,提高功率容量
- 内置线性稳压器,可从单电源供电
- 可选外部LDO FET,增强散热性能
- 可通过引脚配置工作参数
- 32个PMBus地址
- 输出电压
- 开关频率
- 过流保护(OCP)门限
- 软启动时间
- 环路补偿
- 连续传导工作模式
- 集成高精度电流和温度检测
- 单调启动和关断,支持预偏置启动(两相工作)
- 快速峰值过流保护和平均过流保护
- 低电平有效RESTORE输入引脚用于复位输出电压
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 封装:35引脚、4 ×10.5mm、0.5mm焊距、FC2QFN
MAX20796提供全集成、高效、双相开关电源调节器,适用于4.5V至16V工作电压和要求高达60A最大负载电流或90A (可选择第三相外部电源)的应用。输出电压范围可以在一定的占空比限制内配置在0.5V至5.5V。开关稳压器工作在固定频率控制,提供极其紧凑、快速的高精度供电方案,非常适合服务器和电信应用领域。集成线性稳压器允许单电源操作。为进一步提高系统效率和改善热性能,可使用外部3.3V电源或FET产生核电源。
关键系统参数由外部电阻配置,包括选择软启动定时、输出电压、开关频率、PMBus地址、过流触发门限,以及环路控制参数。器件可配合耦合电感或分立电感工作。耦合电感技术以最少的输入、输出电容提供高性能,拥有业内最高性价比。
MAX20796提供故障检测和报告功能。固有的正向和负向过流及热保护确保系统可靠工作。输入电压超出指标范围时,输入欠压锁定功能关断器件。如果输出电压超出设定范围,调节器将暂停工作。PGOOD引脚提供输出就绪信号,指示输出电压在设定范围内,器件处于稳压工作。
MAX20796采用35引脚、4 × 10.5mm FC2QFN封装,是网络和通信终端设备的理想选择。
也可提供MAX20796A,预置工作在1V、800kHz并使能LEAD_LAG。
应用
- 通信、网络、服务器和存储设备
- I/O和辅助电源
- 存储器VDDQ
- 微处理器芯片组
- 负载点稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20796AGFB+ | Flip-Chip Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX20796AGFB+T | Flip-Chip Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX20796GFB+ | Flip-Chip Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX20796GFB+T | Flip-Chip Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2021 - 2173-CANCELLATION TEST |
||
MAX20796AGFB+ | 量产 | |
MAX20796AGFB+T | 量产 | |
7月 28, 2021 - 2173 TEST |
||
MAX20796AGFB+ | 量产 | |
MAX20796AGFB+T | 量产 | |
7月 15, 2020 - 2048 DESIGN |
||
MAX20796AGFB+T | 量产 | |
MAX20796GFB+ | 量产 | |
MAX20796GFB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20796的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论