MAX2055
量产数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器
业内首款低失真、IF差分ADC驱动器,可数字选择增益
- 产品模型
- 2
产品详情
- 30MHz至300MHz频率范围
- 单端到差分转换
- 可变增益范围为-3dB至+20dB
- 输出IP3为40dBm (70MHz,所有增益状态)
- 二次谐波-76dBc
- 三次谐波-69dBc
- 噪声系数:5.8dB (最大增益)
- 数字控制增益的分辨率为1dB,精度为±0.2dB
- 可调偏置电流
MAX2055是高性能、数字控制、可变增益、差分模数转换器(ADC)驱动器/放大器(DVGA),针对30MHz至300MHz基站接收器应用而设计。
该器件集成了数字控制衰减器和高线性度单端到差分输出放大器,可以省去一个外部变压器,或是改善变压器耦合电路的偶阶失真性能,因此降低了对ADC之前的抗混叠滤波器的要求。MAX2055的设计目标是实现动态增益调节,或一次性通道增益设定的ADC驱动器应用,适用于需要高性能的应用。衰减器提供精度为±0.2dB的23dB衰减范围。
MAX2055采用温度增强型20引脚TSSOP-EP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝电话基站
- 高性能ADC驱动器
- PHS/PAS基础架构
- 接收器增益控制
- 地面链接
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2055EUP+D | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX2055EUP+TD | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2055的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论