MAX20480

推荐新设计使用

汽车应用ASIL-D 7通道电源系统检测器

业界唯一的汽车级、ASIL-D电源系统检测器,带有质询/应答看门狗

产品模型
40
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小方案尺寸
    • 2.35V至5.50V工作电压
    • 只需1个外部元件
    • 150µA工作电流
    • 8µA关断模式
  • 高精度
    • 102.5%至110%可选择OV监测器
    • 97.5%至90%可选择UV监测器
    • ±1%精度
    • 0.5%步长
    • 符合ASIL-D标准
  • 高度集成
    • 5路固定电压监测输入
    • 2路差分DVS跟踪电压监测输入,带有远端地监测
    • 电源排序记录
    • 简单或质询/应答窗看门狗
    • 故障记录
    • I2C接口上支持CRC
    • 可编程I2C地址
    • OTP配置,带有纠错码和重装载功能
    • 可编程低电平有效RESET引脚
  • 16引脚侧面防潮TQFN封装,带裸焊盘(3mm x 3mm)
  • AEC-Q100认证
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20480
汽车应用ASIL-D 7通道电源系统检测器
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX20480EVKIT

MAX20480 评估套件

特性和优点

  • 容易访问的输入
    • 提供IN1-IN5
    • 提供IN6、IN7,具有用于远端地连接的INM引脚
  • ADDR引脚和跳线,用于不同的地址设置
  • 增加EN0、EN1跳线,方便接口连接
  • 监测引脚上具有RC占位面积
  • I2C连接器

产品详情

MAX20480评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,适用于MAX20480 7路输入汽车应用电源监测器。测试点抽头允许连接到其他子系统进行监测。提供用于I2C通信的连接器。

应用

  • ADAS
  • 无人驾驶系统
  • 电源系统监控和MCU/SoC监测
  • 远端传感器模块

MAX20480EVKIT
MAX20480 评估套件

最新评论

近期浏览